• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

SFM

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with O-Ring

形状図

SFMフランジ付き六角穴付きスクリュープラグ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t Oリング
No.
推奨締めつけトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SFM-M8 8×1 7 16 4 5 3.5 P10 15.7 1 4 330 CAD カート -
SFM-M10 10×1 8 19.5 4 5 4 P12.5 19.6 1 7 350 CAD カート -
SFM-M12 12×1.5 12 21 4 6 5 P14 27.5 1 14 370 CAD カート -
SFM-M14 14×1.5 12 23 4 6 5 P16 39.2 1 19 410 CAD カート -
SFM-M16 16×1.5 12 25 4 8 6 P18 63.7 1 25 440 CAD カート -
SFM-M18 18×1.5 12 27 4 8 6 P20 78.5 1 32 460 CAD カート -
SFM-M20 20×1.5 14 32.5 5 10 6.5 P22.4 113 1 47 650 CAD カート -
SFM-M22 22×1.5 14 35 5 10 6.5 P25 137 1 57 690 CAD カート -
SFM-M24 24×1.5 14 38 5 12 7.5 P28 201 1 68 760 CAD カート -
SFM-M27 27×2 16 40 5 12 7.5 P30 245 1 94 2,160 CAD カート -
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
SFM
本体 SCM435
(硬度32-42HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
Oリング ニトリルゴム
(JIS B 2401の1種B)

用途

油圧機器/空圧機器/一般産業機械

特長

  • Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
  • 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
  • ステンレス製のSFMSはメートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。