• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

SFTS-PS

配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)

Socket Head Cap Screw Plug

形状図

SFTS-PS配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 R(PT)
ねじの呼び
D1 k L B t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SFTS-0.5-PS R1/16 7.723 0.45 6 4 3 1 2 530 CAD カート -
SFTS-1-PS R1/8 9.728 0.45 7 5 3.5 1 3 240 CAD カート -
SFTS-2-PS R1/4 13.157 0.7 8.9 6 4.5 1 6 400 CAD カート -
SFTS-3-PS R3/8 16.662 0.7 10 8 5 1 11 510 CAD カート -
SFTS-4-PS R1/2 20.955 0.9 12 10 6 1 21 710 CAD カート -


材質・仕上げ

SFTS-PS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

油圧機器/空圧機器/一般産業機械

特長

  • 沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ
  • SFT-PS SFTS-PSは、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。
  • プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。