寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | R(PT) ねじの呼び |
D1 | k | L | B | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD ダウンロード |
袋入り(袋) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFTS-0.5-PS | R1/16 | 7.723 | 0.45 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 530 | CAD | カート | 在庫品 |
SFTS-1-PS | R1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | 1 | 3 | 240 | CAD | カート | 在庫品 |
SFTS-2-PS | R1/4 | 13.157 | 0.7 | 8.9 | 6 | 4.5 | 1 | 6 | 400 | CAD | カート | 在庫品 |
SFTS-3-PS | R3/8 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | 1 | 11 | 510 | CAD | カート | 在庫品 |
SFTS-4-PS | R1/2 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | 1 | 21 | 710 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SFTS-PS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械特長
- 沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ
- SFT-PS SFTS-PSは、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。
- プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。