• 特殊ねじ
  • オイルレベルウインドウ/プラグ

SFM

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with O-Ring

形状図

SFMフランジ付き六角穴付きスクリュープラグ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t Oリング
No.
推奨締めつけトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SFM-M8 M8 1 7 16 4 5 3.5 P10 15.7 1 4 330 CAD カート 在庫品
SFM-M10 M10 1 8 19.5 4 5 4 P12.5 19.6 1 7 350 CAD カート 在庫品
SFM-M12 M12 1.5 12 21 4 6 5 P14 27.5 1 14 370 CAD カート 在庫品
SFM-M14 M14 1.5 12 23 4 6 5 P16 39.2 1 19 410 CAD カート 在庫品
SFM-M16 M16 1.5 12 25 4 8 6 P18 63.7 1 25 440 CAD カート 在庫品
SFM-M18 M18 1.5 12 27 4 8 6 P20 78.5 1 32 460 CAD カート 在庫品
SFM-M20 M20 1.5 14 32.5 5 10 6.5 P22.4 113 1 47 650 CAD カート 在庫品
SFM-M22 M22 1.5 14 35 5 10 6.5 P25 137 1 57 690 CAD カート 在庫品
SFM-M24 M24 1.5 14 38 5 12 7.5 P28 201 1 68 760 CAD カート 在庫品
SFM-M27 M27 2 16 40 5 12 7.5 P30 245 1 94 2,160 CAD カート 在庫品
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
SFM
本体 SCM435
(硬度32-42HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
Oリング ニトリルゴム
(JIS B 2401の1種B)

用途

油圧機器/空圧機器/一般産業機械

特長

  • Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
  • 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
  • ステンレス製のSFMSはメートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事