寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M3-30-C-FT | M3 | 0.5 | 30 | 5.5 | 3 | 2.5 | 405 | 0.21 | 0.31 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-40-C-FT | M3 | 0.5 | 40 | 5.5 | 3 | 2.5 | 405 | 0.21 | 0.39 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-50-C-FT | M3 | 0.5 | 50 | 5.5 | 3 | 2.5 | 405 | 0.21 | 0.48 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-40-C-FT | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 0.78 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-50-C-FT | M4 | 0.7 | 50 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 0.94 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-60-C-FT | M4 | 0.7 | 60 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 1.1 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-70-C-FT | M4 | 0.7 | 70 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 1.3 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-80-C-FT | M4 | 0.7 | 80 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 1.4 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-90-C-FT | M4 | 0.7 | 90 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 1.6 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-100-C-FT | M4 | 0.7 | 100 | 7 | 4 | 3 | 738 | 0.47 | 1.8 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-40-C-FT | M5 | 0.8 | 40 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 1.2 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-50-C-FT | M5 | 0.8 | 50 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 1.4 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-60-C-FT | M5 | 0.8 | 60 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 1.7 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-70-C-FT | M5 | 0.8 | 70 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 2 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-80-C-FT | M5 | 0.8 | 80 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 2.2 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-90-C-FT | M5 | 0.8 | 90 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 2.5 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-100-C-FT | M5 | 0.8 | 100 | 8.5 | 5 | 4 | 1234 | 0.96 | 2.7 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-50-C-FT | M6 | 1 | 50 | 10 | 6 | 5 | 1749 | 1.64 | 2.2 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-60-C-FT | M6 | 1 | 60 | 10 | 6 | 5 | 1749 | 1.64 | 2.6 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-70-C-FT | M6 | 1 | 70 | 10 | 6 | 5 | 1749 | 1.64 | 2.9 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-80-C-FT | M6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 5 | 1749 | 1.64 | 3.3 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-90-C-FT | M6 | 1 | 90 | 10 | 6 | 5 | 1749 | 1.64 | 3.7 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-100-C-FT | M6 | 1 | 100 | 10 | 6 | 5 | 1749 | 1.64 | 4 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPE-M8-100-C-FT | M8 | 1.25 | 100 | 13 | 8 | 6 | 3261 | 3.68 | 9 | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-FT | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の六角穴付きボルト。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性





/14306_1.jpg?upd=20260508152121&awscf_publishdate=2026-06-23 18:35)
/14306_1.jpg?upd=20260106101952&awscf_publishdate=2026-06-23 18:35)