• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

六角穴付き脱落防止ねじ(ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Captive Screws

SSC-SVSS

  • 真空
  • クリーン
  • 低アウトガス
  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSSC(SSC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SSC-SVSS六角穴付き脱落防止ねじ(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 L1 B dc d max. 最大締めつけ
トルク*1(N・m)
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSC-SVSS-M3-8 M3 0.5 8 4 5.5 3 2.5 2.2 1.2 0.75 0.8 290 319 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M3-10 M3 0.5 10 4 5.5 3 2.5 2.2 1.2 0.75 0.88 310 341 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M3-12 M3 0.5 12 4 5.5 3 2.5 2.2 1.2 0.75 0.96 330 363 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M3-16 M3 0.5 16 4 5.5 3 2.5 2.2 1.2 0.75 1.2 360 396 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M4-10 M4 0.7 10 5 7 4 3 3 1.5 1.8 1.8 330 363 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M4-12 M4 0.7 12 5 7 4 3 3 1.5 1.8 2 340 374 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M4-16 M4 0.7 16 5 7 4 3 3 1.5 1.8 2.3 390 429 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M4-20 M4 0.7 20 5 7 4 3 3 1.5 1.8 2.7 400 440 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M5-12 M5 0.8 12 6 9 5 4 3.9 1.5 4.8 3 390 429 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M5-16 M5 0.8 16 6 9 5 4 3.9 1.5 4.8 3.5 400 440 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M5-20 M5 0.8 20 6 9 5 4 3.9 1.5 4.8 4 430 473 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M5-25 M5 0.8 25 6 9 5 4 3.9 1.5 4.8 4.8 490 539 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M6-12 M6 1 12 8 10 6 5 4.5 2 7.2 5.1 400 440 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M6-16 M6 1 16 8 10 6 5 4.5 2 7.2 5.8 430 473 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M6-20 M6 1 20 8 10 6 5 4.5 2 7.2 6.5 490 539 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M6-25 M6 1 25 8 10 6 5 4.5 2 7.2 7.6 520 572 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M6-30 M6 1 30 8 10 6 5 4.5 2 7.2 8.3 540 594 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M8-16 M8 1.25 16 10 13 8 6 6.3 2 21 12 500 550 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M8-20 M8 1.25 20 10 13 8 6 6.3 2 21 13 540 594 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M8-25 M8 1.25 25 10 13 8 6 6.3 2 21 15 590 649 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M8-30 M8 1.25 30 10 13 8 6 6.3 2 21 17 610 671 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M8-35 M8 1.25 35 10 13 8 6 6.3 2 21 19 670 737 CAD カート 在庫品
SSC-SVSS-M8-40 M8 1.25 40 10 13 8 6 6.3 2 21 21 710 781 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SSC-SVSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70

用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器/真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴つきの脱落防止ねじ。
  • 六角穴付きボルトタイプ。
  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSSC-SVSSで、カバー内に溜まったガスはSWAS-VFで排出します。SWAS-VF

SSC-SVSS六角穴付き脱落防止ねじ(ガス抜き穴つき)


使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSC-SVSSのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SVSSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SVSSがカバーから抜け落ちることはありません。

SSC-SVSS六角穴付き脱落防止ねじ(ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。SWAS-VF

SSC-SVSS六角穴付き脱落防止ねじ(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります