寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSP-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1310 | 0.22 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1310 | 0.23 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1310 | 0.25 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1310 | 0.29 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2150 | 0.39 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2150 | 0.43 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2150 | 0.47 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2150 | 0.54 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2150 | 0.61 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2960 | 0.81 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2960 | 0.91 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2960 | 1 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2960 | 1.1 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2960 | 1.3 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2960 | 1.6 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5180 | 1.9 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5180 | 2.1 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 5180 | 2.2 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5180 | 2.6 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 5180 | 3 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 5180 | 3.6 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 8370 | 3.1 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 8370 | 3.4 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 8370 | 3.9 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 8370 | 4.6 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 8370 | 5.4 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 11800 | 5.8 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 11800 | 6.6 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 11800 | 7.4 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 11800 | 8.7 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 11800 | 9.5 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 21500 | 14 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 21500 | 15 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 21500 | 17 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 21500 | 19 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSP-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 21500 | 22 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSP | |
|---|---|
| 本体 | C5191(りん青銅) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/電子機器機械的性質
| りん青銅(C5191) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 590以上 | 520以上 |
| 伸び(%) | 8 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| りん青銅(C5191) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 8.83 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 105 | 193 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.13 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 67 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 18×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。