• 特殊ねじ
  • 高比強度

高強度チタン六角穴付きボルト

High Strength Titanium Alloy Socket Head Cap Screw

SNSTG

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • 軽量
  • 高比強度

形状図

SNSTG高強度チタン六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B L2 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSTG-M2-4 M2 0.4 4 3.8 2 1.5 全ねじ 1850 0.1 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
SNSTG-M2-5 M2 0.4 5 3.8 2 1.5 全ねじ 1850 0.11 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
SNSTG-M2-6 M2 0.4 6 3.8 2 1.5 全ねじ 1850 0.12 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
SNSTG-M2-8 M2 0.4 8 3.8 2 1.5 全ねじ 1850 0.14 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
SNSTG-M2.5-4 M2.5 0.45 4 4.5 2.5 2 全ねじ 3030 0.19 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
SNSTG-M2.5-5 M2.5 0.45 5 4.5 2.5 2 全ねじ 3030 0.2 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
SNSTG-M2.5-6 M2.5 0.45 6 4.5 2.5 2 全ねじ 3030 0.22 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
SNSTG-M2.5-8 M2.5 0.45 8 4.5 2.5 2 全ねじ 3030 0.26 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
SNSTG-M2.5-10 M2.5 0.45 10 4.5 2.5 2 全ねじ 3030 0.29 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
SNSTG-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 全ねじ 5240 0.4 760 836 CAD カート 在庫品
SNSTG-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 全ねじ 5240 0.45 800 880 CAD カート 在庫品
SNSTG-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 全ねじ 5240 0.5 860 946 CAD カート 在庫品
SNSTG-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 全ねじ 5240 0.55 920 1,012 CAD カート 在庫品
SNSTG-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 全ねじ 5240 0.66 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
SNSTG-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 全ねじ 5240 0.77 1,110 1,221 CAD カート 在庫品
SNSTG-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 全ねじ 8850 0.94 930 1,023 CAD カート 在庫品
SNSTG-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 全ねじ 8850 1 990 1,089 CAD カート 在庫品
SNSTG-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 全ねじ 8850 1.1 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
SNSTG-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 全ねじ 8850 1.3 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
SNSTG-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 全ねじ 8850 1.5 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
SNSTG-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 全ねじ 8850 1.8 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
SNSTG-M4-30 M4 0.7 30 7 4 3 全ねじ 8850 2.1 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
SNSTG-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 全ねじ 14700 1.5 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
SNSTG-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 全ねじ 14700 1.7 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
SNSTG-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 全ねじ 14700 2 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
SNSTG-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 全ねじ 14700 2.3 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
SNSTG-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 全ねじ 14700 2.7 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
SNSTG-M5-30 M5 0.8 30 8.5 5 4 全ねじ 14700 3.2 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
SNSTG-M5-35 M5 0.8 35 8.5 5 4 全ねじ 14700 3.6 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
SNSTG-M6-10 M6 1 10 10 6 5 全ねじ 20800 2.7 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
SNSTG-M6-12 M6 1 12 10 6 5 全ねじ 20800 2.9 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
SNSTG-M6-16 M6 1 16 10 6 5 全ねじ 20800 3.3 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
SNSTG-M6-20 M6 1 20 10 6 5 全ねじ 20800 3.7 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
SNSTG-M6-25 M6 1 25 10 6 5 全ねじ 20800 4.3 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
SNSTG-M6-30 M6 1 30 10 6 5 全ねじ 20800 4.7 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
SNSTG-M6-35 M6 1 35 10 6 5 全ねじ 20800 5.6 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
SNSTG-M6-40 M6 1 40 10 6 5 全ねじ 20800 6.2 2,390 2,629 CAD カート 在庫品
SNSTG-M6-45 M6 1 45 10 6 5 全ねじ 20800 6.9 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
SNSTG-M6-50 M6 1 50 10 6 5 45 20800 7.5 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
SNSTG-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 全ねじ 33700 6.9 2,070 2,277 CAD カート 在庫品
SNSTG-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 全ねじ 33700 7.6 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
SNSTG-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 全ねじ 33700 8.5 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
SNSTG-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 全ねじ 33700 9.6 2,780 3,058 CAD カート 在庫品
SNSTG-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 全ねじ 33700 11 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
SNSTG-M8-40 M8 1.25 40 13 8 6 全ねじ 33700 12 3,330 3,663 CAD カート 在庫品
SNSTG-M8-45 M8 1.25 45 13 8 6 全ねじ 33700 13 3,610 3,971 CAD カート 在庫品
SNSTG-M8-50 M8 1.25 50 13 8 6 45 33700 14 4,000 4,400 CAD カート 在庫品
SNSTG-M10-16 M10 1.5 16 16 10 8 全ねじ 58900 12 3,460 3,806 CAD カート 在庫品
SNSTG-M10-20 M10 1.5 20 16 10 8 全ねじ 58900 13 3,730 4,103 CAD カート 在庫品
SNSTG-M10-25 M10 1.5 25 16 10 8 全ねじ 58900 14 4,110 4,521 CAD カート 在庫品
SNSTG-M10-30 M10 1.5 30 16 10 8 全ねじ 58900 16 4,630 5,093 CAD カート 在庫品
SNSTG-M10-35 M10 1.5 35 16 10 8 全ねじ 58900 17 4,750 5,225 CAD カート 在庫品
SNSTG-M10-40 M10 1.5 40 16 10 8 全ねじ 58900 19 5,670 6,237 CAD カート 在庫品
SNSTG-M10-45 M10 1.5 45 16 10 8 全ねじ 58900 21 6,190 6,809 CAD カート 在庫品
SNSTG-M10-50 M10 1.5 50 16 10 8 45 58900 22 6,730 7,403 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNSTG
本体 Ti-6Al-4V(64チタン)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器

特長

  • 高強度のチタン合金製。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • 腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれています。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

機械的性質

Ti-6Al-4V(64チタン)
引張強さ(N/mm2) 895以上
0.2%耐力(N/mm2) 825以上
伸び(%) 10以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

Ti-6Al-4V(64チタン)
比重 4.43
融点(℃) 1540
縦弾性係数(GPa) 113
熱伝導率(W/(m・K)) 7.5
線膨張係数(K-1) 8.8×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 1.7
透磁率(μ) 1.0002(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高比強度を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

スティール

ステンレス

アルミニウム

表面処理を選ぶ

高比強度にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります