• 高性能ショックアブソーバ

ARA/ボルトプレサポート

Bolt Pre-Support

形状図

ARAボルトプレサポート寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ ストローク
s
L L1 L2 e d f D B 適用パワーストップ 質量
(g)
CAD
ダウンロード
APS APR
ARA-M10-1 M10 1 M16 1.5 8 55 44 - 11 6 16 - - M10-1 M10-1 55 -
ARA-M12-1 M12 1 M18 1.5 10 57.5 44 - 13.5 6 20 - - M12-1 M12-1 70 -
ARA-M14-1 M14 1 M20 1.5 12 62 45 - 17 8 16 - - M14-1 M14-1 85 -
ARA-M14-1.5 M14 1.5 M20 1.5 12 62 45 - 17 8 16 - - M14-1.5 M14-1.5 85 -
ARA-M20-1.5 M20 1.5 M25 1.5 15 74 55 - 19 10 20 - - M20-1.5 M20-1.5 160 -
ARA-M20-1.5L M20 1.5 M25 1.5 30 104 70 - 34 10 20 - - M20-1.5L - 205 -
ARA-M25-1.5 M25 1.5 M33 1.5 25 106 75 - 31 12 22 - - M25-1.5 M25-1.5 385 -
ARA-M25-1.5L M25 1.5 M33 1.5 40 136 90 - 46 12 22 - - M25-1.5L - 460 -
ARA-M27-3 M27 3 M33 1.5 25 106 75 - 31 12 22 - - M27-3 M27-3 380 -
ARA-M33-1.5 M33 1.5 M45 1.5 30 130 90 - 40 14 28 - - M33-1.5 M33-1.5 890 -
ARA-M33-1.5L M33 1.5 M45 1.5 50 170 110 - 60 14 28 - - M33-1.5L - 1100 -
ARA-M45-1.5 M45 1.5 M45 1.5 25 125 95 50 30 18 35 55 - M45-1.5 M45-1.5 1040 -
ARA-M45-1.5L M45 1.5 M45 1.5 50 175 120 60 55 18 35 55 - M45-1.5L - 1320 -

材質・仕上げ

ARA
ねじ部 SCr415相当
窒化処理

特長

  • ARAを使用すると、衝突物との偏角を最大30°まで許容できます。

ARAボルトプレサポート

  • エアコネクションからエアを注入することで内部の気圧を高め、ゴミ・ホコリがパワーストップ®内部に侵入することを防止します。( APS のみ。APR はこの使用方法には対応していません。)

ARAボルトプレサポート


商品品番一覧

ARA

  • ARA-M10-1
  • ARA-M12-1
  • ARA-M14-1
  • ARA-M14-1.5
  • ARA-M20-1.5
  • ARA-M20-1.5L
  • ARA-M25-1.5
  • ARA-M25-1.5L
  • ARA-M27-3
  • ARA-M33-1.5
  • ARA-M33-1.5L
  • ARA-M45-1.5
  • ARA-M45-1.5L

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります