• カップリング
  • ベローズタイプ

フォトセンサ用フランジ

Photo Sensor Flange

MPF

形状図

MPFフォトセンサ用フランジ寸法図

*1: 軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1カ所です。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A W B F t G M 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MPF-32-4 32 8 14 1.5 1.5 3.5 M3 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
MPF-32-5 32 8 14 1.5 1.5 3.5 M3 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
MPF-32-6 32 8 14 1.5 1.5 3.5 M3 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
MPF-32-6.35 32 8 14 1.5 1.5 3.5 M3 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
MPF-32-8 32 8 14 1.5 1.5 3.5 M3 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
MPF-40-4 40 10 20 1.5 2 4.5 M3 2,250 2,475 CAD カート 実働5日目出荷
MPF-40-5 40 10 20 1.5 2 4.5 M3 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
MPF-40-6 40 10 20 1.5 2 4.5 M3 2,250 2,475 CAD カート 実働5日目出荷
MPF-40-6.35 40 10 20 1.5 2 4.5 M3 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
MPF-40-8 40 10 20 1.5 2 4.5 M3 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
MPF-40-9.525 40 10 20 1.5 2 4.5 M3 2,250 2,475 CAD カート 実働5日目出荷
MPF-40-10 40 10 20 1.5 2 4.5 M3 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
MPF-40-12 40 10 20 1.5 2 4.5 M3 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
MPF-50-6 50 10 25 1.5 2.5 4.5 M4 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
MPF-50-6.35 50 10 25 1.5 2.5 4.5 M4 2,640 2,904 CAD カート 実働5日目出荷
MPF-50-8 50 10 25 1.5 2.5 4.5 M4 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
MPF-50-9.525 50 10 25 1.5 2.5 4.5 M4 2,640 2,904 CAD カート 実働5日目出荷
MPF-50-10 50 10 25 1.5 2.5 4.5 M4 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
MPF-50-12 50 10 25 1.5 2.5 4.5 M4 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
MPF-50-14 50 10 25 1.5 2.5 4.5 M4 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
MPF-50-15 50 10 25 1.5 2.5 4.5 M4 2,640 2,904 CAD カート 在庫品

品番 慣性
モーメント
(kg・m2)*1
質量
(g)*1
MPF-32-4 5.1×10-7 5.2
MPF-32-5 5.1×10-7 5.2
MPF-32-6 5.1×10-7 5.2
MPF-32-6.35 5.1×10-7 5.2
MPF-32-8 5.1×10-7 5.2
MPF-40-4 1.4×10-6 9.8
MPF-40-5 1.4×10-6 9.8
MPF-40-6 1.4×10-6 9.8
MPF-40-6.35 1.4×10-6 9.8
MPF-40-8 1.4×10-6 9.8
MPF-40-9.525 1.4×10-6 9.8
MPF-40-10 1.4×10-6 9.8
MPF-40-12 1.4×10-6 9.8
MPF-50-6 3.5×10-6 15
MPF-50-6.35 3.5×10-6 15
MPF-50-8 3.5×10-6 15
MPF-50-9.525 3.5×10-6 15
MPF-50-10 3.5×10-6 15
MPF-50-12 3.5×10-6 15
MPF-50-14 3.5×10-6 15
MPF-50-15 3.5×10-6 15

*1: 最大軸穴径での値です。

構造

MPFフォトセンサ用フランジ


材質・仕上げ

MPF
本体 A2017
アルマイト処理
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 原点検出などのためのフォトセンサ用フランジ。
  • 軽量、極小の慣性モーメント。
  • 軸穴完成品。軸穴径φ4-φ15まで。

MPFフォトセンサ用フランジ

  • フランジ外径・スリット幅・軸穴径・材質・表面処理など特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。