• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

丸パイプ - 標準タイプ

Pipe

DAP

形状図

DAP丸パイプ - 標準タイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D L t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
DAP-30-300 30 300 2 150 690 759 CAD カート 在庫品
DAP-30-350 30 350 2 175 720 792 CAD カート 在庫品
DAP-30-400 30 400 2 200 770 847 CAD カート 在庫品
DAP-30-450 30 450 2 225 830 913 CAD カート 在庫品
DAP-30-500 30 500 2 250 880 968 CAD カート 在庫品
DAP-40-300 40 300 3 300 980 1,078 CAD カート 在庫品
DAP-40-350 40 350 3 350 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
DAP-40-400 40 400 3 400 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
DAP-40-450 40 450 3 450 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
DAP-40-500 40 500 3 500 1,380 1,518 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

DAP
本体 A6063
アルマイト処理

特長

  • アルミニウム合金製の丸パイプです。
  • ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。
  • 長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作できます。お問い合わせください。

使用例

DAP丸パイプ - 標準タイプ


関連商品

パイプの先端を美しく装飾するとともに、安全面・衛生面の品質を向上させるパイプエンドキャップDPCがあります。
DPC

DAP丸パイプ - 標準タイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。