• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

ディスプレイ角度操作用取っ手

Pull for Adjustment

DPU

形状図

DPUディスプレイ角度操作用取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 L2 質量
(g)
CAD
ダウンロード
DPU-525 525 515 535 1145 -
DPU-605 605 595 615 1245 -

材質・仕上げ

DPU
取っ手 SS400
クロムメッキ
ベース SPHC
カチオン電着
六角穴付きボルト
(M5×10mm)
SUSXM7

*1: 取りつけ用ボルトは付属していません。


特長

  • ディスプレイの角度操作用取っ手です。
  • 通常よりディスプレイにモーメントがかかりません。
    ディスプレイの破損を心配することなく角度調整できます。
  • クロムメッキで美しい仕上がり。
  • 取りつけ穴はVESA規格に準拠しています。
    75mm×75mm、100mm×100mmのどちらでも使用できます。

DPUディスプレイ角度操作用取っ手


構造

DPUディスプレイ角度操作用取っ手


使用上の注意

ディスプレイの取りつけ面に段差がないことを確認してください。段差があると、DPUの取りつけができないことがあります。

商品品番一覧

DPU

  • DPU-525
  • DPU-605

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります