• 機能レバー

ラッチレバー - 水平レバータイプ - 上方向締めつけ - 前面取りつけ

Latch Lever

LZY-GVS-A

形状図

LZY-GVS-Aラッチレバー - 水平レバータイプ - 上方向締めつけ - 前面取りつけ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
40
50
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
L
すべて
10
15
20
25
30
40
45
50
60
65
70
80
90
12
22
32
42
52
62
72
82
92
102
112
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L R H h s A B sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZY-40-GVS-A-R-10 40 M6 1 10 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 155 26,400 29,040 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-R-15 40 M6 1 15 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 156 26,400 29,040 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-R-20 40 M6 1 20 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 157 26,400 29,040 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-R-25 40 M6 1 25 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 158 26,400 29,040 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-R-30 40 M6 1 30 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 159 26,400 29,040 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-R-40 40 M6 1 40 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 160 26,600 29,260 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-R-45 40 M6 1 45 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 161 26,500 29,150 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-R-50 40 M6 1 50 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 162 26,700 29,370 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-R-60 40 M6 1 60 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 163 26,500 29,150 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-R-65 40 M6 1 65 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 165 26,600 29,260 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-R-70 40 M6 1 70 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 167 26,500 29,150 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-R-80 40 M6 1 80 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 169 26,700 29,370 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-R-90 40 M6 1 90 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 171 27,100 29,810 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-L-10 40 M6 1 10 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 155 26,400 29,040 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-L-15 40 M6 1 15 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 156 26,400 29,040 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-L-20 40 M6 1 20 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 157 26,400 29,040 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-L-25 40 M6 1 25 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 158 26,400 29,040 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-L-30 40 M6 1 30 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 159 26,400 29,040 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-L-40 40 M6 1 40 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 160 26,600 29,260 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-L-45 40 M6 1 45 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 161 26,500 29,150 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-L-50 40 M6 1 50 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 162 26,700 29,370 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-L-60 40 M6 1 60 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 163 26,500 29,150 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-L-65 40 M6 1 65 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 165 26,600 29,260 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-L-70 40 M6 1 70 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 167 26,500 29,150 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-L-80 40 M6 1 80 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 169 26,700 29,370 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-GVS-A-L-90 40 M6 1 90 100 31 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 171 27,100 29,810 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-R-12 50 M8 1.25 12 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 275 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-R-22 50 M8 1.25 22 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 279 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-R-32 50 M8 1.25 32 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 283 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-R-42 50 M8 1.25 42 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 286 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-R-52 50 M8 1.25 52 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 291 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-R-62 50 M8 1.25 62 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 294 28,600 31,460 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-R-72 50 M8 1.25 72 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 298 28,800 31,680 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-R-82 50 M8 1.25 82 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 302 28,600 31,460 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-R-92 50 M8 1.25 92 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 304 28,600 31,460 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-R-102 50 M8 1.25 102 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 306 28,600 31,460 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-R-112 50 M8 1.25 112 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 311 28,800 31,680 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-L-12 50 M8 1.25 12 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 275 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-L-22 50 M8 1.25 22 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 279 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-L-32 50 M8 1.25 32 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 283 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-L-42 50 M8 1.25 42 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 286 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-L-52 50 M8 1.25 52 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 291 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-L-62 50 M8 1.25 62 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 294 28,600 31,460 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-L-72 50 M8 1.25 72 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 298 28,800 31,680 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-L-82 50 M8 1.25 82 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 302 28,600 31,460 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-L-92 50 M8 1.25 92 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 304 28,600 31,460 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-L-102 50 M8 1.25 102 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 306 28,600 31,460 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-50-GVS-A-L-112 50 M8 1.25 112 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 311 28,800 31,680 CAD カート 実働10日目出荷
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
材質・仕上げ

LZY-GVS-A
スパイラルラッチ スティール
浸炭窒化
スペーサ スティール
浸炭窒化
ガイドブシュ スティール
浸炭窒化
六角穴付きボルト
(DIN 912)
スティール
六角穴付きボルト強度区分 12.9
レバー スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
  • 相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
  • スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZY-GVS-A-R----右回転
    LZY-GVS-A-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


使用上の注意

取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

LZY-GVS-Aラッチレバー - 水平レバータイプ - 上方向締めつけ - 前面取りつけ


構造

  • ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。
  • 取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
  • スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
  • 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
  • スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 締めつけ方向 ラッチ勾配
LZY-40 253.8° 4.6 2.93°
LZY-50 248.2° 5.5 2.93°

LZY-GVS-Aラッチレバー - 水平レバータイプ - 上方向締めつけ - 前面取りつけ

上図は右回転LZY-GVS-A-Rの図説です。左回転LZY-GVS-A-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります