• インデックスプランジャ

PNHXS

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

Indexing Plunger - Compact type

形状図

PNHXSインデックスプランジャ - コンパクトタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
ねじ径(M)
すべて
M8
M8×1
M10
M10×1
M12
M12×1.5
M16
M16×1.5
B
すべて
4
5
6
7
8
10
s
すべて
5
6
7
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M D d L L1 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PNHXS-4-5-M8-A - M8 21 15 27.5 6 - 10 - 4 5 4/12 14 1160 1,090 CAD カート -
PNHXS-4-5-M8-1-A - M8×1 21 15 27.5 6 - 10 - 4 5 4/12 14 1160 1,090 CAD カート -
PNHXS-5-6-M10-A - M10 25 18 34 8 - 12 - 5 6 6/16 25 1820 1,260 CAD カート -
PNHXS-5-6-M10-1-A - M10×1 25 18 34 8 - 12 - 5 6 6/16 25 1820 1,260 CAD カート -
PNHXS-6-6-M10-A - M10 25 18 34 8 - 12 - 6 6 6/16 26 2620 1,260 CAD カート -
PNHXS-6-6-M10-1-A - M10×1 25 18 34 8 - 12 - 6 6 6/16 26 2620 1,260 CAD カート -
PNHXS-6-7-M12-A - M12 28 20 40.5 10 - 14 - 6 7 10/23 40 2620 1,470 CAD カート -
PNHXS-6-7-M12-1.5-A - M12×1.5 28 20 40.5 10 - 14 - 6 7 10/23 40 2620 1,470 CAD カート -
PNHXS-7-7-M12-A - M12 28 20 40.5 10 - 14 - 7 7 10/23 41 3570 1,470 CAD カート -
PNHXS-7-7-M12-1.5-A - M12×1.5 28 20 40.5 10 - 14 - 7 7 10/23 41 3570 1,470 CAD カート -
PNHXS-8-10-M16-A - M16 33 23 47.5 12 - 17 - 8 10 11/35 66 4660 1,970 CAD カート -
PNHXS-8-10-M16-1.5-A - M16×1.5 33 23 47.5 12 - 17 - 8 10 11/35 67 4660 1,970 CAD カート -
PNHXS-10-10-M16-A - M16 33 23 47.5 12 - 17 - 10 10 11/35 69 7280 1,950 CAD カート -
PNHXS-10-10-M16-1.5-A - M16×1.5 33 23 47.5 12 - 17 - 10 10 11/35 70 7280 1,950 CAD カート -
PNHXS-4-5-M8-AK M8 21 15 27.5 6 4 10 13 4 5 4/12 17 1160 1,170 CAD カート -
PNHXS-4-5-M8-1-AK M8×1 21 15 27.5 6 4 10 13 4 5 4/12 17 1160 1,170 CAD カート -
PNHXS-5-6-M10-AK M10 25 18 34 8 5 12 16 5 6 6/16 31 1820 1,360 CAD カート -
PNHXS-5-6-M10-1-AK M10×1 25 18 34 8 5 12 17 5 6 6/16 31 1820 1,360 CAD カート -
PNHXS-6-6-M10-AK M10 25 18 34 8 5 12 16 6 6 6/16 32 2620 1,360 CAD カート -
PNHXS-6-6-M10-1-AK M10×1 25 18 34 8 5 12 17 6 6 6/16 32 2620 1,360 CAD カート -
PNHXS-6-7-M12-AK M12 28 20 40.5 10 6 14 19 6 7 10/23 48 2620 1,620 CAD カート -
PNHXS-6-7-M12-1.5-AK M12×1.5 28 20 40.5 10 6 14 18 6 7 10/23 48 2620 1,640 CAD カート -
PNHXS-7-7-M12-AK M12 28 20 40.5 10 6 14 19 7 7 10/23 49 3570 1,620 CAD カート -
PNHXS-7-7-M12-1.5-AK M12×1.5 28 20 40.5 10 6 14 18 7 7 10/23 49 3570 1,640 CAD カート -
PNHXS-8-10-M16-AK M16 33 23 47.5 12 8 17 24 8 10 11/35 84 4660 2,160 CAD カート -
PNHXS-8-10-M16-1.5-AK M16×1.5 33 23 47.5 12 8 17 24 8 10 11/35 85 4660 2,230 CAD カート -
PNHXS-10-10-M16-AK M16 33 23 47.5 12 8 17 24 10 10 11/35 87 7280 2,140 CAD カート -
PNHXS-10-10-M16-1.5-AK M16×1.5 33 23 47.5 12 8 17 24 10 10 11/35 88 7280 2,210 CAD カート -
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
PNHXS-A PNHXS-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
  • コストパフォーマンスにすぐれています。
  • ピン径はφ4-φ10、本体ねじ径はM8-M16に並目と細目を標準化。ワイドバリエーション。
  • 取りつけ後、本体金属部が露出しません。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PNHXS-A なし*1
PNHXS-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス