インデックスプランジャ
インデックスプランジャとは
ノブを操作することでピンの出し入れを行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。 ノブを引っ張って操作するタイプに加え、レバータイプ、ボタンタイプ、プッシュタイプなど、世界トップクラスのラインアップです。 NBKはお客さまのニーズに合わせたインデックスプランジャをご提案します。 使い方も掲載しています!詳しく見る
関連商品
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | コネクタつきケーブル | インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ | インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき | 位置決めピン用ブシュ - ストレートタイプ | 位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ | インデックスプランジャ用専用レンチ | インデックスプランジャ用専用キー | インデックスプランジャ用専用キー | インデックスプランジャ専用レンチ |
品番 | USCA | PIC-A | PIC-B | PJA | PJB | PPX-W | PDX-K | PCX-K | PXZ-W |
特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
PPCX・PPCY用ブシュ | PPCX・PPCY用ブシュ | PJPと組み合わせて | PJPと組み合わせて | PPX PPY専用レンチ |
PDX専用キー | PCX専用キー | PXZ用専用レンチ |
価格(税別) | 4,430円~ | 1,780円~ | 3,180円~ | 1,240円~ | 1,880円~ | 810円~ | 1,950円~ | 720円~ | 1,880円~ |
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | PIC-10-12-A PIC-6-8-A PIC-8-10-A | PIC-10-12-B PIC-6-8-B PIC-8-10-B | PJA-10 PJA-12 PJA-5 PJA-6 PJA-8 | PJB-10 PJB-12 PJB-5 PJB-6 PJB-8 | PPX-W | PDX-K | PCX-K | PXZ-10-W PXZ-5-W PXZ-6-W PXZ-8-W |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | インデックスプランジャ用ブシュ | インデックスプランジャ用ナット | インデックスプランジャ用ナット | インデックスプランジャ用ブシュ | インデックスプランジャ用ブシュ | インデックスプランジャ用ブシュ | インデックスプランジャ用ブシュ | ||
品番 | PIPBS-X | PXN | PXNS | PIXB | PIXBS | PIXCB | PIXCBS | ||
特長 | ステンレス製 | インデックスプランジャ用薄型ナット | インデックスプランジャ用薄型ナット ステンレス製 |
- | ステンレス製 | スティール製 | ステンレス製 | ||
価格(税別) | 1,670円~ | 100円~ | 210円~ | 990円~ | 1,500円~ | 1,740円~ | 2,470円~ | ||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
品番 | PIPBS-10-X PIPBS-4-X PIPBS-5-X PIPBS-6-X PIPBS-8-X | PXN-M10-1-3.5 PXN-M12-1.5-4 PXN-M16-1.5-4.5 PXN-M20-1.5-4.5 PXN-M8-1-3.5 | PXNS-M10-1-3.5 PXNS-M12-1.5-4 PXNS-M16-1.5-4.5 PXNS-M20-1.5-4.5 PXNS-M8-1-3.5 | PIXB-M12-1.5-4 PIXB-M12-1.5-5 PIXB-M12-1.5-6 PIXB-M16-1.5-10 PIXB-M16-1.5-12 PIXB-M16-1.5-8 | PIXBS-M12-1.5-4 PIXBS-M12-1.5-5 PIXBS-M12-1.5-6 PIXBS-M16-1.5-10 PIXBS-M16-1.5-12 PIXBS-M16-1.5-8 | PIXCB-M12-1.5-4 PIXCB-M12-1.5-5 PIXCB-M12-1.5-6 PIXCB-M16-1.5-10 PIXCB-M16-1.5-12 PIXCB-M16-1.5-8 | PIXCBS-M12-1.5-4 PIXCBS-M12-1.5-5 PIXCBS-M12-1.5-6 PIXCBS-M16-1.5-10 PIXCBS-M16-1.5-12 PIXCBS-M16-1.5-8 |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
![](http://static.nbk1560.com/-/media/Images/ja-JP/Product Site/products/machine parts/index_plunger/carousel_MMi_4.jpg?awscf_publishdate=202303033226)
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。