• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - 省スペースタイプ

Indexing Plunger - Space Saving type

PGY

形状図

PGYインデックスプランジャ - 省スペースタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
B
すべて
4
5
6
8
10
s
すべて
9.5
12
14
19
25

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 L3 Lb sw sw1 B s 最大締めつけ
トルク
(N・m)
荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PGY-4-9.5-M6-A - M6 1 2.5 6.9 32 20 2.5 16 - 6 - 4 9.5 1.6 3/10 6 1120 1,500 1,650 CAD カート 在庫品
PGY-5-12-M8-A - M8 1.25 3 9.2 42 27 3.1 19.5 - 8 - 5 12 4.5 3.5/13.5 14 1750 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
PGY-6-14-M10-A - M10 1.5 3.5 11.5 51 33.5 3.7 24 - 10 - 6 14 10 4/16 27 2530 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
PGY-8-19-M12-A - M12 1.75 5 13.8 54 31.8 4.3 32 - 12 - 8 19 13 4/22 43 4500 2,000 2,200 CAD カート 在庫品
PGY-10-25-M16-A - M16 2 5 19.6 77.5 50.5 5 33.5 - 16 - 10 25 42 4/23 104 7030 2,920 3,212 CAD カート 在庫品
PGY-4-9.5-M6-AK M6 1 2.5 6.9 32 20 2.5 16 3.2 6 10 4 9.5 1.6 3/10 7 1120 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
PGY-5-12-M8-AK M8 1.25 3 9.2 42 27 3.1 19.5 4 8 13 5 12 4.5 3.5/13.5 17 1750 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
PGY-6-14-M10-AK M10 1.5 3.5 11.5 51 33.5 3.7 24 5 10 17 6 14 10 4/16 33 2530 1,840 2,024 CAD カート 在庫品
PGY-8-19-M12-AK M12 1.75 5 13.8 54 31.8 4.3 32 6 12 19 8 19 13 4/22 51 4500 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
PGY-10-25-M16-AK M16 2 5 19.6 77.5 50.5 5 33.5 8 16 24 10 25 42 4/23 122 7030 3,240 3,564 CAD カート 在庫品
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
PGY-A PGY-AK
レバー部 スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
本体 スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
ピン スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - S45C
三価クロメート処理

特長

  • 狭所向けのインデックスプランジャ。操作部がスリムな構造です。
  • レバー部を引き、回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
  • ロックの解除は、レバー部をわずかに引き、回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
  • 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 ロックナット
A なし*1
AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります