• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - ロングノブタイプ

Indexing Plunger - Long Knob style

PLLXS

形状図

PLLXSインデックスプランジャ - ロングノブタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
M20
B
すべて
4
5
6
8
10
12
s
すべて
4
6
5
8
9
12
15

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLLXS-4-4-A - M8 1 16 11.5 42 16 5 - 10 - 4 4 4.5/12 12 1160 PXCS-8-10-** 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
PLLXS-4-6-A - M8 1 16 11.5 42 16 5 - 10 - 4 6 4/12.5 12 1160 PXCS-8-10-** 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
PLLXS-5-5-A - M10 1 19 13.8 48 18 6 - 12 - 5 5 5/15 21 1820 PXCS-10-12-** 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
PLLXS-5-8-A - M10 1 19 13.8 48 18 6 - 12 - 5 8 5/18 21 1820 PXCS-10-12-** 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
PLLXS-6-6-A - M12 1.5 23 16.2 58 22 6 - 14 - 6 6 6.5/19 33 2620 PXCS-12-14-** 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
PLLXS-6-9-A - M12 1.5 23 16.2 58 22 6 - 14 - 6 9 6/25 34 2620 PXCS-12-14-** 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
PLLXS-8-8-A - M16 1.5 28 19.6 70 26 8 - 17 - 8 8 8.5/26 68 4660 PXCS-16-17-** 3,660 4,026 CAD カート 在庫品
PLLXS-8-12-A - M16 1.5 28 19.6 70 26 8 - 17 - 8 12 8.5/28 69 4660 PXCS-16-17-** 3,660 4,026 CAD カート 在庫品
PLLXS-10-12-A - M16 1.5 28 19.6 70 26 8 - 17 - 10 12 9.5/38 70 7280 PXCS-16-17-** 4,090 4,499 CAD カート 在庫品
PLLXS-12-15-A - M20 1.5 28 25.4 79 33 10 - 22 - 12 15 11.5/40 131 10400 PXCS-20-22-** 6,190 6,809 CAD カート 在庫品
PLLXS-4-4-AK ○ M8 1 16 11.5 42 16 5 4 10 13 4 4 4.5/12 17 1160 PXCS-8-10-** 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
PLLXS-4-6-AK ○ M8 1 16 11.5 42 16 5 4 10 13 4 6 4/12.5 17 1160 PXCS-8-10-** 2,610 2,871 CAD カート 在庫品
PLLXS-5-5-AK ○ M10 1 19 13.8 48 18 6 5 12 17 5 5 5/15 28 1820 PXCS-10-12-** 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
PLLXS-5-8-AK ○ M10 1 19 13.8 48 18 6 5 12 17 5 8 5/18 28 1820 PXCS-10-12-** 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
PLLXS-6-6-AK ○ M12 1.5 23 16.2 58 22 6 6 14 18 6 6 6.5/19 43 2620 PXCS-12-14-** 3,210 3,531 CAD カート 在庫品
PLLXS-6-9-AK ○ M12 1.5 23 16.2 58 22 6 6 14 18 6 9 6/25 44 2620 PXCS-12-14-** 3,210 3,531 CAD カート 在庫品
PLLXS-8-8-AK ○ M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 8 8 8.5/26 88 4660 PXCS-16-17-** 3,990 4,389 CAD カート 在庫品
PLLXS-8-12-AK ○ M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 8 12 8.5/28 89 4660 PXCS-16-17-** 3,990 4,389 CAD カート 在庫品
PLLXS-10-12-AK ○ M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 10 12 9.5/38 105 7280 PXCS-16-17-** 4,420 4,862 CAD カート 在庫品
PLLXS-12-15-AK ○ M20 1.5 28 25.4 79 33 10 10 22 30 12 15 11.5/40 166 10400 PXCS-20-22-** 6,900 7,590 CAD カート 在庫品
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
PLLXS-A PLLXS-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • ロングノブタイプのインデックスプランジャ。
  • 各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:φ10・φ12を除く)。
  • 割り出し・位置決めに。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PLLXS-A なし*1
PLLXS-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PLLXSインデックスプランジャ - ロングノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります