• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - ロック機構つき

Indexing Plunger with Rest Position

PMYS

形状図

PMYSインデックスプランジャ - ロック機構つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
B
すべて
3
4
5
6
8
10
s
すべて
3.5
4
4.5
5
6
8
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D D1 L L1 L2 L4
min.
Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容締めつけトルク
(N・m)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PMYS-3-M6-A - M6 1 並目 12 6.9 32.5 12 7 10 - 6 - 3 3.5 3/12 4 2 650 PXCS-6-7-** 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
PMYS-3-M6-0.75-A - M6 0.75 細目 12 6.9 32.5 12 7 10 - 6 - 3 3.5 3/12 4 3 650 PXCS-6-7-** 1,490 1,639 CAD カート 在庫品
PMYS-4-M6-A - M6 1 並目 12 6.9 33 12 7 10 - 6 - 4 4 3/12 4 2 1160 PXCS-6-7-** 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
PMYS-4-M8-1-A - M8 1 細目 16 9.2 43 16 9.5 13.5 - 8 - 4 4.5 5/24 9 8 1160 PXCS-8-10-** 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
PMYS-5-M8-A - M8 1.25 並目 16 9.2 43.5 16 9.5 13.5 - 8 - 5 5 5/24 9 7 1820 PXCS-8-10-** 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
PMYS-5-M8-1-A - M8 1 細目 16 9.2 43.5 16 9.5 13.5 - 8 - 5 5 5/24 9 7 1820 PXCS-8-10-** 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
PMYS-5-M10-1-A - M10 1 細目 18 11.5 46 16 9.5 13.5 - 10 - 5 5 5/24 14 22 1820 PXCS-10-12-** 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
PMYS-6-M10-A - M10 1.5 並目 18 11.5 52 20 10.5 17 - 10 - 6 6 5/21 18 15 2620 PXCS-10-12-** 1,800 1,980 CAD カート 在庫品
PMYS-6-M12-1.5-A - M12 1.5 細目 21 13.8 55 20 10.5 16.5 - 12 - 6 6 5/21 26 38 2620 PXCS-12-14-** 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
PMYS-8-M12-A - M12 1.75 並目 21 13.8 63.5 24 13.5 20.5 - 12 - 8 8 6/22 32 20 4660 PXCS-12-14-** 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
PMYS-8-M12-1.5-A - M12 1.5 細目 21 13.8 63.5 24 13.5 20.5 - 12 - 8 8 6/22 32 20 4660 PXCS-12-14-** 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
PMYS-8-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 25 19.6 68 24 13.5 20.5 - 17 - 8 8 6/22 51 80 4660 PXCS-16-17-** 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
PMYS-10-M16-1.5-A - M16 1.5 細目 25 19.6 72.5 26 14 22.5 - 17 - 10 10 4/27 62 80 7280 PXCS-16-17-** 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
PMYS-3-M6-AK M6 1 並目 12 6.9 32.5 12 7 10 3.2 6 10 3 3.5 3/12 5 2 650 PXCS-6-7-** 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
PMYS-3-M6-0.75-AK M6 0.75 細目 12 6.9 32.5 12 7 10 3.2 6 10 3 3.5 3/12 5 3 650 PXCS-6-7-** 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
PMYS-4-M6-AK M6 1 並目 12 6.9 33 12 7 10 3.2 6 10 4 4 3/12 5 2 1160 PXCS-6-7-** 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
PMYS-4-M8-1-AK M8 1 細目 16 9.2 43 16 9.5 13.5 4 8 13 4 4.5 5/24 12 8 1160 PXCS-8-10-** 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
PMYS-5-M8-AK M8 1.25 並目 16 9.2 43.5 16 9.5 13.5 4 8 13 5 5 5/24 12 7 1820 PXCS-8-10-** 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
PMYS-5-M8-1-AK M8 1 細目 16 9.2 43.5 16 9.5 13.5 4 8 13 5 5 5/24 12 7 1820 PXCS-8-10-** 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
PMYS-5-M10-1-AK M10 1 細目 18 11.5 46 16 9.5 13.5 5 10 17 5 5 5/24 20 22 1820 PXCS-10-12-** 1,680 1,848 CAD カート 在庫品
PMYS-6-M10-AK M10 1.5 並目 18 11.5 52 20 10.5 17 5 10 16 6 6 5/21 23 15 2620 PXCS-10-12-** 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
PMYS-6-M12-1.5-AK M12 1.5 細目 21 13.8 55 20 10.5 16.5 6 12 18 6 6 5/21 34 38 2620 PXCS-12-14-** 1,950 2,145 CAD カート 在庫品
PMYS-8-M12-AK M12 1.75 並目 21 13.8 63.5 24 13.5 20.5 6 12 19 8 8 6/22 40 20 4660 PXCS-12-14-** 2,300 2,530 CAD カート 在庫品
PMYS-8-M12-1.5-AK M12 1.5 細目 21 13.8 63.5 24 13.5 20.5 6 12 18 8 8 6/22 40 20 4660 PXCS-12-14-** 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
PMYS-8-M16-1.5-AK M16 1.5 細目 25 19.6 68 24 13.5 20.5 8 17 24 8 8 6/22 81 80 4660 PXCS-16-17-** 2,630 2,893 CAD カート 在庫品
PMYS-10-M16-1.5-AK M16 1.5 細目 25 19.6 72.5 26 14 22.5 8 17 24 10 10 4/27 91 80 7280 PXCS-16-17-** 2,640 2,904 CAD カート 在庫品

●本商品は2013年に品番を変更しました。
 例:(旧)PMYS-4-A →(新)PMYS-4-M6-A
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
PMYS-A PMYS-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • シンプル構造のインデックスプランジャです。
  • コストパフォーマンスにすぐれています。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • ピン径はφ3 - φ10,本体ねじ径はM6-M16を標準化。M6-M12は並目と細目があります。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PMYS-A なし*1
PMYS-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


強度

品番 許容締めつけ
トルク(N・m)
PMYS-3-M6 2
PMYS-3-M6-0.75 3
PMYS-4-M6 2
PMYS-4-M8-1 8
PMYS-5-M8 7
PMYS-5-M8-1 7
PMYS-5-M10-1 22
PMYS-6-M10 15
PMYS-6-M12-1.5 38
PMYS-8-M12 20
PMYS-8-M12-1.5 20
PMYS-8-M16-1.5 80
PMYS-10-M16-1.5 80

ねじ部が破損する恐れがありますので、ロックナットの締めつけトルクは上表の値を超えないようにしてください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事