品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | D1 | L | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容締めつけトルク (N・m) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYS-5-M10-1-A | - | M10 | 1 | 細目 | 18 | 11.5 | 46 | 16 | 9.5 | 13.5 | - | 10 | - | 5 | 5 | 5/24 | 14 | 22 | 1820 | PXCS-10-12-** | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
●本商品は2013年に品番を変更しました。
例:(旧)PMYS-4-A →(新)PMYS-4-M6-A
PMYS-5-M10-1-Aの材質・仕上げ
PMYS-A | PMYS-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | SUS303 |
PMYS-5-M10-1-Aの特長
- シンプル構造のインデックスプランジャです。
- コストパフォーマンスにすぐれています。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ピン径はφ3 - φ10,本体ねじ径はM6-M16を標準化。M6-M12は並目と細目があります。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PMYS-A | なし*1 |
PMYS-AK | あり |
強度
品番 | 許容締めつけ トルク(N・m) |
---|---|
PMYS-3-M6 | 2 |
PMYS-3-M6-0.75 | 3 |
PMYS-4-M6 | 2 |
PMYS-4-M8-1 | 8 |
PMYS-5-M8 | 7 |
PMYS-5-M8-1 | 7 |
PMYS-5-M10-1 | 22 |
PMYS-6-M10 | 15 |
PMYS-6-M12-1.5 | 38 |
PMYS-8-M12 | 20 |
PMYS-8-M12-1.5 | 20 |
PMYS-8-M16-1.5 | 80 |
PMYS-10-M16-1.5 | 80 |