寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | I | L | L1 | L2 | sw | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFHXS-4-5 | 21 | 8 | 27.5 | 2 | 5 | 10 | 4.3 | 4 | 25 | 35 | 15 | 5 | 2 | 4/12 | 23 | 1160 | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
PFHXS-4-10 | 21 | 8 | 32.5 | 2 | 10 | 10 | 4.3 | 4 | 25 | 35 | 15 | 5 | 2 | 4/12 | 23 | 1160 | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 在庫品 |
PFHXS-5-6 | 25 | 10 | 34 | 2.5 | 6 | 12 | 4.3 | 5 | 30 | 40 | 18 | 6 | 2 | 6/16 | 40 | 1820 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 在庫品 |
PFHXS-5-12 | 25 | 10 | 40 | 2.5 | 12 | 12 | 4.3 | 5 | 30 | 40 | 18 | 6 | 2 | 6/16 | 41 | 1820 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 在庫品 |
PFHXS-6-6 | 25 | 10 | 34 | 2.5 | 6 | 12 | 4.3 | 6 | 30 | 40 | 18 | 6 | 2 | 6/16 | 40 | 2620 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 在庫品 |
PFHXS-6-12 | 25 | 10 | 40 | 2.5 | 12 | 12 | 4.3 | 6 | 30 | 40 | 18 | 6 | 2 | 6/16 | 42 | 2620 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 在庫品 |
PFHXS-8-10 | 33 | 14 | 47.5 | 2.5 | 10 | 16.8 | 5.3 | 8 | 38 | 50 | 23 | 10 | 3 | 11/35 | 100 | 4660 | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | 在庫品 |
PFHXS-8-20 | 33 | 14 | 57.5 | 2.5 | 20 | 16.8 | 5.3 | 8 | 38 | 50 | 23 | 10 | 3 | 11/35 | 105 | 4660 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 在庫品 |
PFHXS-10-10 | 33 | 14 | 47.5 | 2.5 | 10 | 16.8 | 5.3 | 10 | 38 | 50 | 23 | 10 | 3 | 11/35 | 103 | 7280 | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | 在庫品 |
PFHXS-10-20 | 33 | 14 | 57.5 | 2.5 | 20 | 16.8 | 5.3 | 10 | 38 | 50 | 23 | 10 | 3 | 11/35 | 109 | 7280 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PFHXS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
本体・フランジ | SUS304 |
ピン | SUS303 |
スプリング | SUS301 |
特長
- フランジつきのインデックスプランジャ。
- 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- ピン径φ4-φ10のワイドバリエーション。
- 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。