寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容引張荷重(N) | ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSY-6-A | - | M12 | 1.5 | 25 | 19.6 | 45 | 10 | 5 | - | 17 | - | 6 | 6 | 7/18 | 35 | 400 | 2530 | PXCS-12-17-** | 1,730 | CAD | カート | 在庫品 |
PSY-8-A | - | M16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 54 | 12 | 6 | - | 19 | - | 8 | 8 | 14/24 | 60 | 500 | 4500 | PXCS-16-19-** | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 |
PSY-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 25 | 19.6 | 45 | 10 | 5 | 6 | 17 | 18 | 6 | 6 | 7/18 | 45 | 400 | 2530 | PXCS-12-17-** | 1,790 | CAD | カート | 在庫品 |
PSY-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 54 | 12 | 6 | 8 | 19 | 24 | 8 | 8 | 14/24 | 80 | 500 | 4500 | PXCS-16-19-** | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PSY-A | PSY-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SWPB相当 | SWPB相当 |
ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のないPSX(PSX)と同じです。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PSY-A | なし*1 |
PSY-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
取りつけ方法
安定した取りつけのため、取りつけ部の厚さXに応じて以下の方法で固定してください。強度
品番 | 許容引張荷重(N) |
---|---|
PSY-6 | 400 |
PSY-8 | 500 |
ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。