• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - ショートタイプ

Indexing Plunger - Short type

PSX

形状図

PSXインデックスプランジャ - ショートタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
B
すべて
6
8
s
すべて
6
8

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容引張荷重(N) ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSX-6-A - M12 1.5 25 19.6 45 10 5 - 17 - 6 6 7/18 35 400 2530 PXCS-12-17-** 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
PSX-8-A - M16 1.5 31 21.9 54 12 6 - 19 - 8 8 14/24 60 500 4500 PXCS-16-19-** 2,410 2,651 CAD カート 在庫品
PSX-6-AK ○ M12 1.5 25 19.6 45 10 5 6 17 18 6 6 7/18 45 400 2530 PXCS-12-17-** 1,970 2,167 CAD カート 在庫品
PSX-8-AK ○ M16 1.5 31 21.9 54 12 6 8 19 24 8 8 14/24 80 500 4500 PXCS-16-19-** 2,530 2,783 CAD カート 在庫品
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
PSX-A PSX-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SWPB相当 SWPB相当
ロックナット S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 薄いフレームなどに直接取りつけができるショートタイプ。
  • ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PSX-A なし*1
PSX-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


取りつけ方法

安定した取りつけのため、取りつけ部の厚さXに応じて以下の方法で固定してください。

PSXインデックスプランジャ - ショートタイプ


強度

品番 許容引張荷重(N)
PSX-6 400
PSX-8 500

ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PSXインデックスプランジャ - ショートタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります