単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | Lm | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXX-10-G | - | M20 | 1.5 | M8 | 1.25 | 25.4 | 33 | 10 | 30 | - | 12 | 22 | - | 10 | 10 | 19/45 | 100 | 7030 | PXCS-20-22-** | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 在庫品 |
PXX-10-Gの材質・仕上げ
PXX-G | PXX-GK | |
---|---|---|
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SWPB相当 | SWPB相当 |
ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PXX-10-Gの特長
- 割り出し・位置決めピン。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PXX-G | なし*1 |
PXX-GK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )