• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ用ブシュ

Bushings for use with Indexing Plunger

PIXCB

形状図

PIXCBインデックスプランジャ用ブシュ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D d d1 L L1 L2 B 適用インデックスプランジャ
ピン径
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PIXCB-M12-1.5-4 M12 1.5 24 4.2 12 10 16 5 4 4 16.9 1,740 1,914 CAD カート 実働10日目出荷
PIXCB-M12-1.5-5 M12 1.5 24 5.2 12 10 16 5 4 5 16.9 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
PIXCB-M12-1.5-6 M12 1.5 24 6.2 12 10 16 5 4 6 16.5 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
PIXCB-M16-1.5-8 M16 1.5 32 8.2 16 12 20 7 6 8 36.9 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
PIXCB-M16-1.5-10 M16 1.5 32 10.2 16 12 20 7 6 10 35.6 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
PIXCB-M16-1.5-12 M16 1.5 32 12.2 16 12 20 7 6 12 34.5 2,000 2,200 CAD カート 実働10日目出荷

材質・仕上げ

PIXCB
本体 スティール
窒化処理

特長

  • テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。
  • インデックスプランジャ用取りつけ治具PXV-WPXV-ZPIXH-Zと組み合わせることで、PIXCBを機械・装置に容易に設置することができます。PXV-WPXVS-WPXV-ZPXVS-ZPIXH-Z

使用例

扉のオートロック機構に。

PIXCBインデックスプランジャ用ブシュ


使用方法

  1. PIXCBにインデックスプランジャを移動させると、ピンがPIXCBのテーパ面に沿って引っ込みます図1
  2. ピンがPIXCBのセンター穴の位置になるまでさらにインデックスプランジャを移動させると、ピンが再び飛出し、センター穴に挿入され、位置決めが完了します図2

PIXCBインデックスプランジャ用ブシュ


適用インデックスプランジャ用取りつけ治具

インデックスプランジャ用ブシュ品番 適用インデックスプランジャ用取りつけ治具品番
PXV-W PXV-W PXV-Z PXV-Z PIXH-Z PIXH-Z
PIXCB-M12-1.5-4 PXV-W-M12 PXV-Z-M12 PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCB-M12-1.5-5 PXV-W-M12 PXV-Z-M12 PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCB-M12-1.5-6 PXV-W-M12 PXV-Z-M12 PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCB-M16-1.5-8 PXV-W-M16 PXV-Z-M16 PIXH-47-M16-1.5-Z
PIXCB-M16-1.5-10 PXV-W-M16 PXV-Z-M16 PIXH-47-M16-1.5-Z
PIXCB-M16-1.5-12 PXV-W-M16 PXV-Z-M16 PIXH-47-M16-1.5-Z

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャにはこのような商品があります