• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ用ナット

Hexagonal nuts for Indexing Plunger

PXNS

形状図

PXNSインデックスプランジャ用ナット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ sw t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXNS-M8-1-3.5 M8 1 13 3.5 3 210 231 CAD カート 在庫品
PXNS-M10-1-3.5 M10 1 15 3.5 3 300 330 CAD カート 在庫品
PXNS-M12-1.5-4 M12 1.5 17 4 4 330 363 CAD カート 在庫品
PXNS-M16-1.5-4.5 M16 1.5 22 4.5 8 460 506 CAD カート 在庫品
PXNS-M20-1.5-4.5 M20 1.5 27 4.5 12 980 1,078 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

PXNS
本体 SUS303

特長

  • 通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。
  • インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。

使用例

PXNSインデックスプランジャ用ナット