• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ用ブシュ

Bushings for use with Indexing Plunger

PIXCBS

形状図

PIXCBSインデックスプランジャ用ブシュ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D d d1 L L1 L2 B 適用インデックスプランジャ ピン径 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PIXCBS-M12-1.5-4 M12 1.5 24 4.2 12 10 16 5 4 4 16.7 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
PIXCBS-M12-1.5-5 M12 1.5 24 5.2 12 10 16 5 4 5 16.2 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
PIXCBS-M12-1.5-6 M12 1.5 24 6.2 12 10 16 5 4 6 16 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
PIXCBS-M16-1.5-8 M16 1.5 32 8.2 16 12 20 7 6 8 36.7 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
PIXCBS-M16-1.5-10 M16 1.5 32 10.2 16 12 20 7 6 10 35 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
PIXCBS-M16-1.5-12 M16 1.5 32 12.2 16 12 20 7 6 12 33.3 3,930 4,323 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

PIXCBS
本体 SUS431
焼き入れ

特長

  • テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。
  • ステンレス製。
  • インデックスプランジャ用取りつけ治具PXVS-W(PXV-WPXVS-W)PXVS-Z(PXV-WPXV-ZPXVS-WPXVS-Z)と組み合わせることで、PIXCBSを機械・装置に容易に設置することができます。

使用例

扉のオートロック機構に。

PIXCBSインデックスプランジャ用ブシュ


使用方法

  1. PIXCBSにインデックスプランジャを移動させると、ピンがPIXCBSのテーパ面に沿って引っ込みます図1。
  2. ピンがPIXCBSのセンター穴の位置になるまでさらにインデックスプランジャを移動させると、ピンが再び飛出し、センター穴に挿入され、位置決めが完了します図2。

PIXCBSインデックスプランジャ用ブシュ


適用インデックスプランジャ用取りつけ治具

インデックスプランジャ用ブシュ品番 適用インデックスプランジャ用取りつけ治具品番
PXVS-W PXVS-W PXVS-Z PXVS-Z PIXH-Z PIXH-Z
PIXCBS-M12-1.5-4 PXVS-W-M12 PXVS-Z-M12 PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCBS-M12-1.5-5 PXVS-W-M12 PXVS-Z-M12 PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCBS-M12-1.5-6 PXVS-W-M12 PXVS-Z-M12 PIXH-35-M12-1.5-Z
PIXCBS-M16-1.5-8 PXVS-W-M16 PXVS-Z-M16 PIXH-47-M16-1.5-Z
PIXCBS-M16-1.5-10 PXVS-W-M16 PXVS-Z-M16 PIXH-47-M16-1.5-Z
PIXCBS-M16-1.5-12 PXVS-W-M16 PXVS-Z-M16 PIXH-47-M16-1.5-Z

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャにはこのような商品があります