• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - 操作ボタンつき

Indexing Plunger - Push Button Type

PXBS

形状図

PXBSインデックスプランジャ - 操作ボタンつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
B
すべて
6
8
10
s
すべて
6
9
8
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ノブの引張許容荷重
(N)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXBS-6-6-A - M12 1.5 28 21.9 62 22 6 - 19 - 6 6 6.5/19 44 120 2620 PXCS-12-17-** 5,570 6,127 CAD カート 実働15日目出荷
PXBS-6-9-A - M12 1.5 28 21.9 65 22 6 - 19 - 6 9 6/25 45 120 2620 PXCS-12-17-** 5,860 6,446 CAD カート 実働15日目出荷
PXBS-8-8-A - M16 1.5 28 21.9 70 26 8 - 19 - 8 8 8.5/26 70 120 4660 PXCS-16-19-** 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
PXBS-8-12-A - M16 1.5 28 21.9 74 26 8 - 19 - 8 12 8.5/28 72 120 4660 PXCS-16-19-** 6,240 6,864 CAD カート 実働15日目出荷
PXBS-10-12-A - M16 1.5 28 21.9 74 26 8 - 19 - 10 12 9.5/38 74 120 7280 PXCS-16-19-** 6,400 7,040 CAD カート 実働15日目出荷
PXBS-6-6-AK ○ M12 1.5 28 21.9 62 22 6 6 19 18 6 6 6.5/19 54 120 2620 PXCS-12-17-** 5,850 6,435 CAD カート 実働15日目出荷
PXBS-6-9-AK ○ M12 1.5 28 21.9 65 22 6 6 19 18 6 9 6/25 55 120 2620 PXCS-12-17-** 6,130 6,743 CAD カート 実働15日目出荷
PXBS-8-8-AK ○ M16 1.5 28 21.9 70 26 8 8 19 24 8 8 8.5/26 90 120 4660 PXCS-16-19-** 6,560 7,216 CAD カート 実働15日目出荷
PXBS-8-12-AK ○ M16 1.5 28 21.9 74 26 8 8 19 24 8 12 8.5/28 92 120 4660 PXCS-16-19-** 6,630 7,293 CAD カート 実働15日目出荷
PXBS-10-12-AK ○ M16 1.5 28 21.9 74 26 8 8 19 24 10 12 9.5/38 94 120 7280 PXCS-16-19-** 6,780 7,458 CAD カート 実働15日目出荷
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
PXBS-A PXBS-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
ボタン ポリアセタール(赤) ポリアセタール(赤)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
ロックナット - SUS304

特長

  • ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • 通常はピンが出た状態でロックされています。
    ボタンを押しながらノブを引くとピンが引っ込みます。ノブを放すと内蔵スプリングの力でピンがもとの位置に戻りロックされます。
  • ボタンで操作を制限しているため、誤操作を防止できます。
  • ロック機構がノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
  • ピンはニッケルメッキ仕上げ。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PXBS-A なし*1
PXBS-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス


強度

品番 ノブの引張許容荷重(N)
PXBS-6 120
PXBS-8 120
PXBS-10 120

ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。


関連商品

インデックスプランジャ用カラーPXCSがあります。
PXCS

PXBSインデックスプランジャ - 操作ボタンつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります