寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容引張荷重 (N) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXB-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 28 | 21.9 | 62 | 22 | 6 | - | 19 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 43 | 200 | 2530 | PXCS-12-17-** | 2,340 | CAD | カート | 在庫品 |
PXB-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 28 | 21.9 | 65 | 22 | 6 | - | 19 | - | 6 | 9 | 6/25 | 45 | 200 | 2530 | PXCS-12-17-** | 2,410 | CAD | カート | 在庫品 |
PXB-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 21.9 | 70 | 26 | 8 | - | 19 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 70 | 200 | 4500 | PXCS-16-19-** | 2,570 | CAD | カート | 在庫品 |
PXB-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 21.9 | 74 | 26 | 8 | - | 19 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 73 | 200 | 4500 | PXCS-16-19-** | 2,690 | CAD | カート | 在庫品 |
PXB-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 21.9 | 74 | 26 | 8 | - | 19 | - | 10 | 12 | 9.5/30 | 75 | 200 | 7030 | PXCS-16-19-** | 2,800 | CAD | カート | 在庫品 |
PXB-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 28 | 21.9 | 62 | 22 | 6 | 6 | 19 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 51 | 200 | 2530 | PXCS-12-17-** | 2,400 | CAD | カート | 在庫品 |
PXB-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 28 | 21.9 | 65 | 22 | 6 | 6 | 19 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 53 | 200 | 2530 | PXCS-12-17-** | 2,470 | CAD | カート | 在庫品 |
PXB-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 21.9 | 70 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 88 | 200 | 4500 | PXCS-16-19-** | 2,680 | CAD | カート | 在庫品 |
PXB-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 21.9 | 74 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 91 | 200 | 4500 | PXCS-16-19-** | 2,800 | CAD | カート | 在庫品 |
PXB-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 21.9 | 74 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 10 | 12 | 9.5/30 | 93 | 200 | 7030 | PXCS-16-19-** | 2,910 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PXB-A | PXB-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
ボタン | ポリアセタール(赤) | ポリアセタール(赤) |
本体 | SUM22L相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | スティール(硬度50-60HRC) | スティール(硬度50-60HRC) |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- ボタンで操作を制限しているため、誤操作を防止することができます。
- ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
-
通常はピンが出た状態でロックされています。
ボタンを押しながらノブを引くとピンが引込みます。ノブを放すと内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。
- 品番の末尾記号によりロックナットの有無が選択できます。
品番末尾記号 | ロックナット |
---|---|
A | なし*1 |
AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
強度
品番 | ノブの引張許容荷重(N) |
---|---|
PXB-6 | 200 |
PXB-8 | 200 |
PXB-10 | 200 |
ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。