寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | B | s | L | H | e | D1 | R | E | F | K1 | K2 | K3 | G | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBVX-6-38 | 6 | 10 | 57 | 14 | 8.5 | 16 | 5.4 | 27 | 38 | 5.5 | 12 | 14.5 | 32 | 6 | 21/27 | 68 | 1710 | 1,410 | CAD | カート | 在庫品 |
PBVX-8-38 | 8 | 10 | 57 | 14 | 8.5 | 16 | 5.4 | 27 | 38 | 5.5 | 12 | 14.5 | 32 | 6 | 21/27 | 68 | 3050 | 1,410 | CAD | カート | 在庫品 |
PBVX-8-46 | 8 | 12 | 71 | 17 | 11 | 20 | 6.4 | 33 | 46 | 6.5 | 14.5 | 19 | 40 | 6 | 25/38 | 120 | 3050 | 1,740 | CAD | カート | 在庫品 |
PBVX-10-38 | 10 | 10 | 57 | 14 | 8.5 | 16 | 5.4 | 27 | 38 | 5.5 | 12 | 14.5 | 32 | 6 | 21/27 | 71 | 4770 | 1,410 | CAD | カート | 在庫品 |
PBVX-10-46 | 10 | 12 | 71 | 17 | 11 | 20 | 6.4 | 33 | 46 | 6.5 | 14.5 | 19 | 40 | 6 | 25/38 | 130 | 4770 | 1,740 | CAD | カート | 在庫品 |
PBVX-12-46 | 12 | 12 | 71 | 17 | 11 | 20 | 6.4 | 33 | 46 | 6.5 | 14.5 | 19 | 40 | 6 | 25/38 | 140 | 6870 | 1,740 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PBVX | |
---|---|
レバー | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
ピン | SUM22L 三価クロメート処理 |
スプリング | SUS301 |
特長
- レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
- 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
- レバーの上下でピンの出入りを操作するシンプルな構造。
- 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。