単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M*1 ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | L | L1 | Lb | sw1 | H | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXV-8-M12C-A | - | M12 | 1.75 | 並目 | 26 | 47 | 26 | - | - | 10 | 8 | 8 | 9/21 | 59 | 3050 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
PXV-8-M12C-Aの材質・仕上げ
PXV-A/PXV-C-A | PXV-AK/PXV-C-AK | |
---|---|---|
レバー | 焼結合金 | 焼結合金 |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | SUM22L 窒化処理 |
SUM22L 窒化処理 |
スプリング | SWPB相当 | SWPB相当 |
ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
PXV-8-M12C-Aの特長
- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- ピンは窒化処理済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ねじピッチ | ロックナット |
---|---|---|
PXV-A | 細目 | なし*1 |
PXV-AK | 細目 | あり |
PXV-C-A | 並目 | なし*1 |
PXV-C-AK | 並目 | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )