• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - レバータイプ - レストポジションタイプ

Indexing Plunger - Lever Type, with Rest Position

PXV-A

形状図

PXV-Aインデックスプランジャ - レバータイプ - レストポジションタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
M*1
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
B
すべて
4
5
6
8
10
12
s
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M*1
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D L L1 Lb sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXV-4-M10-A - M10 1 細目 21 37.5 19 - - 9 4 6 8.5/25 21 760 3,590 3,949 CAD カート 在庫品
PXV-5-M10-A - M10 1 細目 21 37.5 19 - - 9 5 6 8.5/25 21 1190 3,590 3,949 CAD カート 在庫品
PXV-5-M12-A - M12 1.5 細目 26 47 26 - - 10 5 8 9/21 56 1190 3,980 4,378 CAD カート 在庫品
PXV-6-M10-A - M10 1 細目 21 37.5 19 - - 9 6 6 8.5/25 22 1710 3,590 3,949 CAD カート 在庫品
PXV-6-M12-A - M12 1.5 細目 26 47 26 - - 10 6 8 9/21 57 1710 3,980 4,378 CAD カート 在庫品
PXV-6-M16-A - M16 1.5 細目 32 56 30 - - 13 6 10 12/32 79 1710 4,840 5,324 CAD カート 在庫品
PXV-8-M12-A - M12 1.5 細目 26 47 26 - - 10 8 8 9/21 59 3050 3,980 4,378 CAD カート 在庫品
PXV-8-M16-A - M16 1.5 細目 32 56 30 - - 13 8 10 12/32 80 3050 4,840 5,324 CAD カート 在庫品
PXV-8-M20-A - M20 1.5 細目 37 69 36 - - 15 8 12 21/58 112 3050 5,490 6,039 CAD カート 在庫品
PXV-10-M16-A - M16 1.5 細目 32 56 30 - - 13 10 10 12/32 82 4770 4,840 5,324 CAD カート 在庫品
PXV-10-M20-A - M20 1.5 細目 37 69 36 - - 15 10 12 21/58 115 4770 5,490 6,039 CAD カート 在庫品
PXV-12-M20-A - M20 1.5 細目 37 69 36 - - 15 12 12 21/58 118 6870 5,490 6,039 CAD カート 在庫品
PXV-4-M10C-A - M10 1.5 並目 21 37.5 19 - - 9 4 6 8.5/25 21 760 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
PXV-5-M10C-A - M10 1.5 並目 21 37.5 19 - - 9 5 6 8.5/25 21 1190 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
PXV-5-M12C-A - M12 1.75 並目 26 47 26 - - 10 5 8 9/21 56 1190 3,680 4,048 CAD カート 在庫品
PXV-6-M10C-A - M10 1.5 並目 21 37.5 19 - - 9 6 6 8.5/25 22 1710 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
PXV-6-M12C-A - M12 1.75 並目 26 47 26 - - 10 6 8 9/21 57 1710 3,680 4,048 CAD カート 在庫品
PXV-6-M16C-A - M16 2 並目 32 56 30 - - 13 6 10 12/32 79 1710 4,370 4,807 CAD カート 在庫品
PXV-8-M12C-A - M12 1.75 並目 26 47 26 - - 10 8 8 9/21 59 3050 3,680 4,048 CAD カート 在庫品
PXV-8-M16C-A - M16 2 並目 32 56 30 - - 13 8 10 12/32 80 3050 4,370 4,807 CAD カート 在庫品
PXV-8-M20C-A - M20 2.5 並目 37 69 36 - - 15 8 12 21/58 112 3050 4,980 5,478 CAD カート 在庫品
PXV-10-M16C-A - M16 2 並目 32 56 30 - - 13 10 10 12/32 82 4770 4,370 4,807 CAD カート 在庫品
PXV-10-M20C-A - M20 2.5 並目 37 69 36 - - 15 10 12 21/58 115 4770 4,980 5,478 CAD カート 在庫品
PXV-12-M20C-A - M20 2.5 並目 37 69 36 - - 15 12 12 21/58 118 6870 4,980 5,478 CAD カート 在庫品
PXV-4-M10-AK ○ M10 1 細目 21 37.5 19 5 17 9 4 6 8.5/25 28 760 3,660 4,026 CAD カート 在庫品
PXV-5-M10-AK ○ M10 1 細目 21 37.5 19 5 17 9 5 6 8.5/25 28 1190 3,660 4,026 CAD カート 在庫品
PXV-5-M12-AK ○ M12 1.5 細目 26 47 26 6 18 10 5 8 9/21 66 1190 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
PXV-6-M10-AK ○ M10 1 細目 21 37.5 19 5 17 9 6 6 8.5/25 29 1710 3,660 4,026 CAD カート 在庫品
PXV-6-M12-AK ○ M12 1.5 細目 26 47 26 6 18 10 6 8 9/21 67 1710 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
PXV-6-M16-AK ○ M16 1.5 細目 32 56 30 8 24 13 6 10 12/32 99 1710 5,000 5,500 CAD カート 在庫品
PXV-8-M12-AK ○ M12 1.5 細目 26 47 26 6 18 10 8 8 9/21 69 3050 4,050 4,455 CAD カート 在庫品
PXV-8-M16-AK ○ M16 1.5 細目 32 56 30 8 24 13 8 10 12/32 100 3050 5,000 5,500 CAD カート 在庫品
PXV-8-M20-AK ○ M20 1.5 細目 37 69 36 10 30 15 8 12 21/58 147 3050 5,760 6,336 CAD カート 在庫品
PXV-10-M16-AK ○ M16 1.5 細目 32 56 30 8 24 13 10 10 12/32 102 4770 5,000 5,500 CAD カート 在庫品
PXV-10-M20-AK ○ M20 1.5 細目 37 69 36 10 30 15 10 12 21/58 150 4770 5,760 6,336 CAD カート 在庫品
PXV-12-M20-AK ○ M20 1.5 細目 37 69 36 10 30 15 12 12 21/58 153 6870 5,760 6,336 CAD カート 在庫品
PXV-4-M10C-AK ○ M10 1.5 並目 21 37.5 19 5 16 9 4 6 8.5/25 28 760 3,680 4,048 CAD カート 在庫品
PXV-5-M10C-AK ○ M10 1.5 並目 21 37.5 19 5 16 9 5 6 8.5/25 28 1190 3,680 4,048 CAD カート 在庫品
PXV-5-M12C-AK ○ M12 1.75 並目 26 47 26 6 18 10 5 8 9/21 66 1190 3,800 4,180 CAD カート 在庫品
PXV-6-M10C-AK ○ M10 1.5 並目 21 37.5 19 5 16 9 6 6 8.5/25 29 1710 3,680 4,048 CAD カート 在庫品
PXV-6-M12C-AK ○ M12 1.75 並目 26 47 26 6 18 10 6 8 9/21 67 1710 3,800 4,180 CAD カート 在庫品
PXV-6-M16C-AK ○ M16 2 並目 32 56 30 8 24 13 6 10 12/32 99 1710 4,510 4,961 CAD カート 在庫品
PXV-8-M12C-AK ○ M12 1.75 並目 26 47 26 6 18 10 8 8 9/21 69 3050 3,800 4,180 CAD カート 在庫品
PXV-8-M16C-AK ○ M16 2 並目 32 56 30 8 24 13 8 10 12/32 100 3050 4,510 4,961 CAD カート 在庫品
PXV-8-M20C-AK ○ M20 2.5 並目 37 69 36 10 30 15 8 12 21/58 147 3050 5,110 5,621 CAD カート 在庫品
PXV-10-M16C-AK ○ M16 2 並目 32 56 30 8 24 13 10 10 12/32 102 4770 4,510 4,961 CAD カート 在庫品
PXV-10-M20C-AK ○ M20 2.5 並目 37 69 36 10 30 15 10 12 21/58 150 4770 5,110 5,621 CAD カート 在庫品
PXV-12-M20C-AK ○ M20 2.5 並目 37 69 36 10 30 15 12 12 21/58 153 6870 5,110 5,621 CAD カート 在庫品
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
PXV-A/PXV-C-A PXV-AK/PXV-C-AK
レバー 焼結合金 焼結合金
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン SUM22L
窒化処理
SUM22L
窒化処理
スプリング SWPB相当 SWPB相当
ロックナット - S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • レバーを180°回転させるとピンは本体に収納されます。
  • 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
  • すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
  • ピンは窒化処理済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ねじピッチ ロックナット
PXV-A 細目 なし*1
PXV-AK 細目 あり
PXV-C-A 並目 なし*1
PXV-C-AK 並目 あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


関連商品

取りつけには専用の取りつけ治具PXV-WPXV-Z(PXV-WPXV-ZPXVS-WPXVS-Z)PIXH-Z(PIXH-Z)をご使用ください。

PXV-Aインデックスプランジャ - レバータイプ - レストポジションタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります