寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | L | L1 | Lb | sw1 | H | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXVS-4-M10-A | - | M10 | 1 | 細目 | 21 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 4 | 6 | 8.5/25 | 21 | 1160 | 3,970 | 4,367 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-5-M10-A | - | M10 | 1 | 細目 | 21 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 5 | 6 | 8.5/25 | 21 | 1820 | 3,970 | 4,367 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-5-M12-A | - | M12 | 1.5 | 細目 | 26 | 47 | 26 | - | - | 10 | 5 | 8 | 8/18 | 56 | 1820 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-6-M10-A | - | M10 | 1 | 細目 | 21 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 6 | 6 | 8.5/25 | 22 | 2620 | 3,970 | 4,367 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-6-M12-A | - | M12 | 1.5 | 細目 | 26 | 47 | 26 | - | - | 10 | 6 | 8 | 8/18 | 57 | 2620 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-6-M16-A | - | M16 | 1.5 | 細目 | 32 | 56 | 30 | - | - | 13 | 6 | 10 | 11/29 | 79 | 2620 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-8-M12-A | - | M12 | 1.5 | 細目 | 26 | 47 | 26 | - | - | 10 | 8 | 8 | 8/18 | 59 | 4660 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-8-M16-A | - | M16 | 1.5 | 細目 | 32 | 56 | 30 | - | - | 13 | 8 | 10 | 11/29 | 80 | 4660 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-8-M20-A | - | M20 | 1.5 | 細目 | 37 | 69 | 36 | - | - | 15 | 8 | 12 | 21/57 | 112 | 4660 | 7,550 | 8,305 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-10-M16-A | - | M16 | 1.5 | 細目 | 32 | 56 | 30 | - | - | 13 | 10 | 10 | 11/29 | 82 | 7280 | 6,780 | 7,458 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-10-M20-A | - | M20 | 1.5 | 細目 | 37 | 69 | 36 | - | - | 15 | 10 | 12 | 21/57 | 115 | 7280 | 7,550 | 8,305 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-12-M20-A | - | M20 | 1.5 | 細目 | 37 | 69 | 36 | - | - | 15 | 12 | 12 | 21/57 | 118 | 10400 | 7,550 | 8,305 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-4-M10C-A | - | M10 | 1.5 | 並目 | 21 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 4 | 6 | 8.5/25 | 21 | 1160 | 3,960 | 4,356 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-5-M10C-A | - | M10 | 1.5 | 並目 | 21 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 5 | 6 | 8.5/25 | 21 | 1820 | 3,960 | 4,356 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-5-M12C-A | - | M12 | 1.75 | 並目 | 26 | 47 | 26 | - | - | 10 | 5 | 8 | 8/18 | 56 | 1820 | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-6-M10C-A | - | M10 | 1.5 | 並目 | 21 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 6 | 6 | 8.5/25 | 22 | 2620 | 3,960 | 4,356 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-6-M12C-A | - | M12 | 1.75 | 並目 | 26 | 47 | 26 | - | - | 10 | 6 | 8 | 8/18 | 57 | 2620 | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-6-M16C-A | - | M16 | 2 | 並目 | 32 | 56 | 30 | - | - | 13 | 6 | 10 | 11/29 | 79 | 2620 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-8-M12C-A | - | M12 | 1.75 | 並目 | 26 | 47 | 26 | - | - | 10 | 8 | 8 | 8/18 | 59 | 4660 | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-8-M16C-A | - | M16 | 2 | 並目 | 32 | 56 | 30 | - | - | 13 | 8 | 10 | 11/29 | 80 | 4660 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-8-M20C-A | - | M20 | 2.5 | 並目 | 37 | 69 | 36 | - | - | 15 | 8 | 12 | 21/57 | 112 | 4660 | 5,270 | 5,797 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-10-M16C-A | - | M16 | 2 | 並目 | 32 | 56 | 30 | - | - | 13 | 10 | 10 | 11/29 | 82 | 7280 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-10-M20C-A | - | M20 | 2.5 | 並目 | 37 | 69 | 36 | - | - | 15 | 10 | 12 | 21/57 | 115 | 7280 | 5,270 | 5,797 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-12-M20C-A | - | M20 | 2.5 | 並目 | 37 | 69 | 36 | - | - | 15 | 12 | 12 | 21/57 | 118 | 10400 | 5,270 | 5,797 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-4-M10-AK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 21 | 37.5 | 19 | 5 | 17 | 9 | 4 | 6 | 8.5/25 | 28 | 1160 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-5-M10-AK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 21 | 37.5 | 19 | 5 | 17 | 9 | 5 | 6 | 8.5/25 | 28 | 1820 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-5-M12-AK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 26 | 47 | 26 | 6 | 18 | 10 | 5 | 8 | 8/18 | 66 | 1820 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-6-M10-AK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 21 | 37.5 | 19 | 5 | 17 | 9 | 6 | 6 | 8.5/25 | 29 | 2620 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-6-M12-AK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 26 | 47 | 26 | 6 | 18 | 10 | 6 | 8 | 8/18 | 67 | 2620 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-6-M16-AK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 32 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 6 | 10 | 11/29 | 99 | 2620 | 7,090 | 7,799 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-8-M12-AK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 26 | 47 | 26 | 6 | 18 | 10 | 8 | 8 | 8/18 | 69 | 4660 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-8-M16-AK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 32 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 8 | 10 | 11/29 | 100 | 4660 | 7,090 | 7,799 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-8-M20-AK | ○ | M20 | 1.5 | 細目 | 37 | 69 | 36 | 10 | 30 | 15 | 8 | 12 | 21/57 | 147 | 4660 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-10-M16-AK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 32 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 10 | 10 | 11/29 | 102 | 7280 | 7,090 | 7,799 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-10-M20-AK | ○ | M20 | 1.5 | 細目 | 37 | 69 | 36 | 10 | 30 | 15 | 10 | 12 | 21/57 | 150 | 7280 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-12-M20-AK | ○ | M20 | 1.5 | 細目 | 37 | 69 | 36 | 10 | 30 | 15 | 12 | 12 | 21/57 | 153 | 10400 | 8,200 | 9,020 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-4-M10C-AK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 21 | 37.5 | 19 | 5 | 16 | 9 | 4 | 6 | 8.5/25 | 28 | 1160 | 4,080 | 4,488 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-5-M10C-AK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 21 | 37.5 | 19 | 5 | 16 | 9 | 5 | 6 | 8.5/25 | 28 | 1820 | 4,080 | 4,488 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-5-M12C-AK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 26 | 47 | 26 | 6 | 19 | 10 | 5 | 8 | 8/18 | 66 | 1820 | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-6-M10C-AK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 21 | 32 | 19 | 5 | 16 | 9 | 6 | 6 | 8.5/25 | 29 | 2620 | 4,080 | 4,488 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-6-M12C-AK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 26 | 47 | 26 | 6 | 19 | 10 | 6 | 8 | 8/18 | 67 | 2620 | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-6-M16C-AK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 32 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 6 | 10 | 11/29 | 99 | 2620 | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-8-M12C-AK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 26 | 47 | 26 | 6 | 19 | 10 | 8 | 8 | 8/18 | 69 | 4660 | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-8-M16C-AK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 32 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 8 | 10 | 11/29 | 100 | 4660 | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-8-M20C-AK | ○ | M20 | 2.5 | 並目 | 37 | 69 | 36 | 10 | 30 | 15 | 8 | 12 | 21/57 | 147 | 4660 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-10-M16C-AK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 32 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 10 | 10 | 11/29 | 102 | 7280 | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-10-M20C-AK | ○ | M20 | 2.5 | 並目 | 37 | 69 | 36 | 10 | 30 | 15 | 10 | 12 | 21/57 | 150 | 7280 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-12-M20C-AK | ○ | M20 | 2.5 | 並目 | 37 | 69 | 36 | 10 | 30 | 15 | 12 | 12 | 21/57 | 153 | 10400 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PXVS-A/PXVS-C-A | PXVS-AK/PXVS-C-AK | |
---|---|---|
レバー | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | SUS303 |
特長
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ねじピッチ | ロックナット |
---|---|---|
PXVS-A | 細目 | なし*1 |
PXVS-AK | 細目 | あり |
PXVS-C-A | 並目 | なし*1 |
PXVS-C-AK | 並目 | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )