寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | Lb | sw | sw1 | H | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNXV-4-M12-1.5-A | - | M12 | 1.5 | 25 | 48 | 25 | - | 13 | - | 11 | 4 | 8 | 8/22 | 49 | 760 | PXCS-12-14-** | 1,590 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-5-M12-1.5-A | - | M12 | 1.5 | 25 | 48 | 25 | - | 13 | - | 11 | 5 | 8 | 8/22 | 51 | 1190 | PXCS-12-14-** | 1,590 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-6-M12-1.5-A | - | M12 | 1.5 | 25 | 48 | 25 | - | 13 | - | 11 | 6 | 8 | 8/22 | 53 | 1710 | PXCS-12-14-** | 1,590 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-6-M16-1.5-A | - | M16 | 1.5 | 30 | 56.5 | 28 | - | 18 | - | 13 | 6 | 10 | 11/30 | 44 | 1710 | PXCS-16-17-** | 1,700 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-8-M16-1.5-A | - | M16 | 1.5 | 30 | 56.5 | 28 | - | 18 | - | 13 | 8 | 10 | 11/30 | 46 | 3050 | PXCS-16-17-** | 1,700 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-8-M20-1.5-A | - | M20 | 1.5 | 37 | 69.5 | 36 | - | 22 | - | 15 | 8 | 12 | 20/56 | 94 | 3050 | PXCS-20-22-** | 1,990 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-10-M16-1.5-A | - | M16 | 1.5 | 30 | 56.5 | 28 | - | 18 | - | 13 | 10 | 10 | 11/30 | 48 | 4770 | PXCS-16-17-** | 1,700 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-10-M20-1.5-A | - | M20 | 1.5 | 37 | 69.5 | 36 | - | 22 | - | 15 | 10 | 12 | 20/56 | 96 | 4770 | PXCS-20-22-** | 1,990 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-12-M20-1.5-A | - | M20 | 1.5 | 37 | 69.5 | 36 | - | 22 | - | 15 | 12 | 12 | 20/56 | 99 | 6870 | PXCS-20-22-** | 1,990 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-4-M12-1.5-AK | ○ | M12 | 1.5 | 25 | 48 | 25 | 6 | 13 | 18 | 11 | 4 | 8 | 8/22 | 60 | 760 | PXCS-12-14-** | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-5-M12-1.5-AK | ○ | M12 | 1.5 | 25 | 48 | 25 | 6 | 13 | 18 | 11 | 5 | 8 | 8/22 | 62 | 1190 | PXCS-12-14-** | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-6-M12-1.5-AK | ○ | M12 | 1.5 | 25 | 48 | 25 | 6 | 13 | 18 | 11 | 6 | 8 | 8/22 | 64 | 1710 | PXCS-12-14-** | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-6-M16-1.5-AK | ○ | M16 | 1.5 | 30 | 56.5 | 28 | 8 | 18 | 24 | 13 | 6 | 10 | 11/30 | 62 | 1710 | PXCS-16-17-** | 1,820 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-8-M16-1.5-AK | ○ | M16 | 1.5 | 30 | 56.5 | 28 | 8 | 18 | 24 | 13 | 8 | 10 | 11/30 | 64 | 3050 | PXCS-16-17-** | 1,820 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-8-M20-1.5-AK | ○ | M20 | 1.5 | 37 | 69.5 | 36 | 10 | 22 | 30 | 15 | 8 | 12 | 20/56 | 127 | 3050 | PXCS-20-22-** | 2,190 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-10-M16-1.5-AK | ○ | M16 | 1.5 | 30 | 56.5 | 28 | 8 | 18 | 24 | 13 | 10 | 10 | 11/30 | 66 | 4770 | PXCS-16-17-** | 1,820 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-10-M20-1.5-AK | ○ | M20 | 1.5 | 37 | 69.5 | 36 | 10 | 22 | 30 | 15 | 10 | 12 | 20/56 | 129 | 4770 | PXCS-20-22-** | 2,190 | CAD | カート | 在庫品 |
PNXV-12-M20-1.5-AK | ○ | M20 | 1.5 | 37 | 69.5 | 36 | 10 | 22 | 30 | 15 | 12 | 12 | 20/56 | 132 | 6870 | PXCS-20-22-** | 2,190 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PNXV-A | PNXV-AK | |
---|---|---|
レバー | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | 亜鉛ダイカスト ZNDGナノコーティング(グレー) |
亜鉛ダイカスト ZNDGナノコーティング(グレー) |
ピン | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
SUM22L相当 三価クロメート処理 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C 三価クロメート処理 |
特長
- レバーをまわしてピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
-
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
PNXV-A----ロックナットなし
PNXV-AK----ロックナットつき