• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - レバータイプ - レストポジションタイプ - レバーキャップつき

Indexing Plunger - Lever Type, with Rest Position & Lever Cover

PXVS-B

形状図

PXVS-Bインデックスプランジャ - レバータイプ - レストポジションタイプ - レバーキャップつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
M
ねじの呼び
すべて
M12
M16
M20
B
すべて
5
6
8
10
12
s
すべて
8
10
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 D L L1 Lb sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXVS-5-M12-B - M12 1.5 細目 32 48 26 - - 12 5 8 8/18 56 1820 5,080 5,588 CAD カート 在庫品
PXVS-6-M12-B - M12 1.5 細目 32 48 26 - - 12 6 8 8/18 57 2620 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
PXVS-6-M16-B - M16 1.5 細目 42 57.25 30 - - 15.5 6 10 11/29 79 2620 7,790 8,569 CAD カート 在庫品
PXVS-8-M12-B - M12 1.5 細目 32 48 26 - - 12 8 8 8/18 59 4660 5,080 5,588 CAD カート 在庫品
PXVS-8-M16-B - M16 1.5 細目 42 57.25 30 - - 15.5 8 10 11/29 80 4660 7,790 8,569 CAD カート 在庫品
PXVS-8-M20-B - M20 1.5 細目 52 71 36 - - 19 8 12 21/57 112 4660 8,690 9,559 CAD カート 在庫品
PXVS-10-M16-B - M16 1.5 細目 42 57.25 30 - - 15.5 10 10 11/29 82 7280 7,790 8,569 CAD カート 在庫品
PXVS-10-M20-B - M20 1.5 細目 52 71 36 - - 19 10 12 21/57 115 7280 8,690 9,559 CAD カート 在庫品
PXVS-12-M20-B - M20 1.5 細目 52 71 36 - - 19 12 12 21/57 118 10400 8,690 9,559 CAD カート 在庫品
PXVS-5-M12C-B - M12 1.75 並目 32 48 26 - - 12 5 8 8/18 56 1820 4,710 5,181 CAD カート 在庫品
PXVS-6-M12C-B - M12 1.75 並目 32 48 26 - - 12 6 8 8/18 57 2620 4,710 5,181 CAD カート 在庫品
PXVS-6-M16C-B - M16 2 並目 42 57.25 30 - - 15.5 6 10 11/29 79 2620 5,390 5,929 CAD カート 在庫品
PXVS-8-M12C-B - M12 1.75 並目 32 48 26 - - 12 8 8 8/18 59 4660 4,710 5,181 CAD カート 在庫品
PXVS-8-M16C-B - M16 2 並目 42 57.25 30 - - 15.5 8 10 11/29 80 4660 5,390 5,929 CAD カート 在庫品
PXVS-8-M20C-B - M20 2.5 並目 52 71 36 - - 19 8 12 21/57 112 4660 6,440 7,084 CAD カート 在庫品
PXVS-10-M16C-B - M16 2 並目 42 57.25 30 - - 15.5 10 10 11/29 82 7280 5,390 5,929 CAD カート 在庫品
PXVS-10-M20C-B - M20 2.5 並目 52 71 36 - - 19 10 12 21/57 115 7280 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
PXVS-12-M20C-B - M20 2.5 並目 52 71 36 - - 19 12 12 21/57 118 10400 6,440 7,084 CAD カート 在庫品
PXVS-5-M12-BK ○ M12 1.5 細目 32 48 26 6 18 12 5 8 8/18 66 1820 5,300 5,830 CAD カート 在庫品
PXVS-6-M12-BK ○ M12 1.5 細目 32 48 26 6 18 12 6 8 8/18 67 2620 5,300 5,830 CAD カート 在庫品
PXVS-6-M16-BK ○ M16 1.5 細目 42 57.25 30 8 24 15.5 6 10 11/29 99 2620 8,130 8,943 CAD カート 在庫品
PXVS-8-M12-BK ○ M12 1.5 細目 32 48 26 6 18 12 8 8 8/18 69 4660 5,300 5,830 CAD カート 在庫品
PXVS-8-M16-BK ○ M16 1.5 細目 42 57.25 30 8 24 15.5 8 10 11/29 100 4660 8,130 8,943 CAD カート 在庫品
PXVS-8-M20-BK ○ M20 1.5 細目 52 71 36 10 30 19 8 12 21/57 147 4660 9,410 10,351 CAD カート 在庫品
PXVS-10-M16-BK ○ M16 1.5 細目 42 57.25 30 8 24 15.5 10 10 11/29 102 7280 8,130 8,943 CAD カート 在庫品
PXVS-10-M20-BK ○ M20 1.5 細目 52 71 36 10 30 19 10 12 21/57 150 7280 9,410 10,351 CAD カート 在庫品
PXVS-12-M20-BK ○ M20 1.5 細目 52 71 36 10 30 19 12 12 21/57 153 10400 9,410 10,351 CAD カート 在庫品
PXVS-5-M12C-BK ○ M12 1.75 並目 32 48 26 6 19 12 5 8 8/18 66 1820 4,910 5,401 CAD カート 在庫品
PXVS-6-M12C-BK ○ M12 1.75 並目 32 48 26 6 19 12 6 8 8/18 67 2620 4,910 5,401 CAD カート 在庫品
PXVS-6-M16C-BK ○ M16 2 並目 42 57.25 30 8 24 15.5 6 10 11/29 99 2620 5,650 6,215 CAD カート 在庫品
PXVS-8-M12C-BK ○ M12 1.75 並目 32 48 26 6 19 12 8 8 8/18 69 4660 4,910 5,401 CAD カート 在庫品
PXVS-8-M16C-BK ○ M16 2 並目 42 57.25 30 8 24 15.5 8 10 11/29 100 4660 5,650 6,215 CAD カート 在庫品
PXVS-8-M20C-BK ○ M20 2.5 並目 52 71 36 10 30 19 8 12 21/57 147 4660 6,760 7,436 CAD カート 在庫品
PXVS-10-M16C-BK ○ M16 2 並目 42 57.25 30 8 24 15.5 10 10 11/29 102 7280 5,650 6,215 CAD カート 在庫品
PXVS-10-M20C-BK ○ M20 2.5 並目 52 71 36 10 30 19 10 12 21/57 150 7280 6,760 7,436 CAD カート 在庫品
PXVS-12-M20C-BK ○ M20 2.5 並目 52 71 36 10 30 19 12 12 21/57 153 10400 6,760 7,436 CAD カート 在庫品
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
PXVS-B/PXVS-C-B PXVS-BK/PXVS-C-BK
レバー SUS316L相当 SUS316L相当
レバーキャップ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - SUS303

特長

  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • 手になじむレバーキャップがついています。
  • レバーを180°回転させるとピンは本体に収納されます。
  • 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
  • すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
  • 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ねじピッチ ロックナット
PXVS-B 細目 なし*1
PXVS-BK 細目 あり
PXVS-C-B 並目 なし*1
PXVS-C-BK 並目 あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


関連商品

取りつけには専用の取りつけ治具PXV-WPXV-Z(PXV-WPXV-ZPXVS-WPXVS-Z)PIXH-Z(PIXH-Z)をご使用ください。

PXVS-Bインデックスプランジャ - レバータイプ - レストポジションタイプ - レバーキャップつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります