品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | L | L1 | Lb | sw1 | H | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXVS-6-M16-BK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 42 | 57.25 | 30 | 8 | 24 | 15.5 | 6 | 10 | 11/29 | 99 | 2620 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 在庫品 |
PXVS-6-M16-BKの材質・仕上げ
PXVS-B/PXVS-C-B | PXVS-BK/PXVS-C-BK | |
---|---|---|
レバー | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
レバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 | SUS303 |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | SUS303 |
PXVS-6-M16-BKの特長
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- 手になじむレバーキャップがついています。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ねじピッチ | ロックナット |
---|---|---|
PXVS-B | 細目 | なし*1 |
PXVS-BK | 細目 | あり |
PXVS-C-B | 並目 | なし*1 |
PXVS-C-BK | 並目 | あり |