• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ専用レンチ

Wrench for Indexing Plunger

PXZ-W

形状図

PXZ-Wインデックスプランジャ専用レンチ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D t C B s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXZ-5-W 22 4 5.5 1 1 10 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
PXZ-6-W 25 4.5 6.5 1 1 15 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
PXZ-8-W 32 5 8.5 1 1 25 1,800 1,980 CAD カート 在庫品
PXZ-10-W 32 6 10.5 1 1 25 2,600 2,860 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

PXZ-W
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • インデックスプランジャPXZシリーズの取りつけ・取りはずしに使用する専用レンチです。
    PXZPXZSPXZPXZSPXZS-S
    PXZ-GPXZS-GPXZ-GPXZS-G

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャにはこのような商品があります