• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - プッシュタイプ

Indexing Plunger - Push type

PRX-F

形状図

PRX-Fインデックスプランジャ - プッシュタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
6
7
9
11
ノブの色
すべて
BK

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 Lb sw1 B s Lf 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ノブの色 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PRX-5-6-F-A - M10 1 M3 0.5 16 42 22 - - 5 6 7 8/20 12 BK 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
PRX-6-7-F-A - M12 1.5 M4 0.7 19 49 26 - - 6 7 7 9/28 20 BK 4,550 5,005 CAD カート 在庫品
PRX-8-9-F-A - M16 1.5 M5 0.8 23 65 34 - - 8 9 9 12/40 47 BK 5,320 5,852 CAD カート 実働15日目出荷
PRX-10-11-F-A - M20 1.5 M6 1 28 78 43 - - 10 11 12 22/50 93 BK 6,210 6,831 CAD カート 実働15日目出荷
PRX-5-6-F-AK ○ M10 1 M3 0.5 16 42 22 5 17 5 6 7 8/20 19 BK 4,540 4,994 CAD カート 実働15日目出荷
PRX-6-7-F-AK ○ M12 1.5 M4 0.7 19 49 26 6 18 6 7 7 9/28 34 BK 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
PRX-8-9-F-AK ○ M16 1.5 M5 0.8 23 65 34 8 24 8 9 9 12/40 65 BK 5,460 6,006 CAD カート 実働15日目出荷
PRX-10-11-F-AK ○ M20 1.5 M6 1 28 78 43 10 30 10 11 12 22/50 113 BK 6,470 7,117 CAD カート 実働15日目出荷
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
PRX-F-A PRX-F-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SWPB SWPB
ロックナット - S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • プッシュタイプのインデックスプランジャ。
  • ピンの先端にはめねじ穴があり、用途に応じたアタッチメントを取りつけることができます。
  • 通常はピンが本体に収納されています。ノブを押すとピンが本体から突き出します。ノブを離すと、内蔵のスプリングの力でピンが本体に収納されます。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 ロックナット
A なし*1
AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


使用例

ピンの長さ調整に。

PRX-Fインデックスプランジャ - プッシュタイプ


関連商品

取りつけ・取りはずしに使用する専用レンチPXZ-Wがあります。

PRX-Fインデックスプランジャ - プッシュタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります