• インデックスプランジャ

PXZ-W

インデックスプランジャ専用レンチ

Wrench for Indexing Plunger

形状図

PXZ-Wインデックスプランジャ専用レンチ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D t C B s 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PXZ-5-W 22 4 5.5 1 1 10 1,490 CAD カート -
PXZ-6-W 25 4.5 6.5 1 1 15 1,490 CAD カート -
PXZ-8-W 32 5 8.5 1 1 25 1,540 CAD カート -
PXZ-10-W 32 6 10.5 1 1 25 2,140 CAD カート -

材質・仕上げ

PXZ-W
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • インデックスプランジャPXZシリーズの取りつけ・取りはずしに使用する専用レンチです。
    PXZPXZSPXZPXZSPXZS-S
    PXZ-GPXZS-GPXZ-GPXZS-G