• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - プッシュタイプ

Indexing Plunger - Push type

PRXS-F-D

形状図

PRXS-F-Dインデックスプランジャ - プッシュタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
6
7
9
11

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 Lb sw1 B s Lf 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PRXS-5-6-F-D - M10 1 M3 0.5 29 22 - - 5 6 7 7/18 10 4,340 4,774 CAD カート 実働10日目出荷
PRXS-6-7-F-D - M12 1.5 M4 0.7 35 26 - - 6 7 7 8/21 17 4,810 5,291 CAD カート 実働10日目出荷
PRXS-8-9-F-D - M16 1.5 M5 0.8 48 34 - - 8 9 9 11/32 42 5,430 5,973 CAD カート 実働10日目出荷
PRXS-10-11-F-D - M20 1.5 M6 1 57 43 - - 10 11 12 18/43 81 7,780 8,558 CAD カート 実働10日目出荷
PRXS-5-6-F-DK M10 1 M3 0.5 29 22 5 17 5 6 7 7/18 17 4,450 4,895 CAD カート 実働10日目出荷
PRXS-6-7-F-DK M12 1.5 M4 0.7 35 26 6 18 6 7 7 8/21 31 5,000 5,500 CAD カート 実働10日目出荷
PRXS-8-9-F-DK M16 1.5 M5 0.8 48 34 8 24 8 9 9 11/32 60 5,710 6,281 CAD カート 実働10日目出荷
PRXS-10-11-F-DK M20 1.5 M6 1 57 43 10 30 10 11 12 18/43 101 8,390 9,229 CAD カート 実働10日目出荷
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
PRXS-F-D PRXS-F-DK
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - SUS303

特長

  • プッシュタイプのインデックスプランジャ。
  • ピンの先端にはめねじ穴があり、用途に応じたアタッチメントを取りつけることができます。
  • 通常はピンが本体に収納されています。ピンの上部を押すとピンが本体から突き出します。ピンの上部を離すと、内蔵のスプリングの力でピンが本体に収納されます。
  • ピンはニッケルメッキ済み。先端部および上部とも耐摩耗性にすぐれています。ピンの上部を機械で操作する場合にも適しています。
  • 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 ロックナット
D なし*1
DK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


使用例

スラストパッドつきグラブスクリューを取りつけてワークの固定に。

PRXS-F-Dインデックスプランジャ - プッシュタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事