• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ

Indexing Plunger

PLAX

形状図

PLAXインデックスプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
○
B
すべて
7
8
10
12
s
すべて
8
11
10
14
17
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
B s M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D d C L L1 L2 L3 Lb sw sw1 Lf H H1 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLAX-7-6-A - 7 8 M12 1.5 23 5 M3 68 22 6 20 - 14 - 7 31 17.6 6.5/19 33 3570 3,330 3,663 CAD カート 在庫品
PLAX-7-9-A - 7 11 M12 1.5 23 5 M3 68 22 6 20 - 14 - 7 27.5 21.1 6/25 36 3570 3,400 3,740 CAD カート 在庫品
PLAX-8-8-A - 8 10 M16 1.5 28 6 M4 83 26 8 25 - 17 - 8 39 20.6 8.5/26 72 4660 3,710 4,081 CAD カート 在庫品
PLAX-8-12-A - 8 14 M16 1.5 28 6 M4 83 26 8 25 - 17 - 8 34 25.6 8.5/28 78 4660 3,830 4,213 CAD カート 在庫品
PLAX-10-12-A - 10 14 M16 1.5 28 7.5 M4 88 26 8 30 - 17 - 8 39.2 25.4 9.5/38 81 7280 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
PLAX-12-15-A - 12 17 M20 1.5 33 9 M6 106.5 33 10 35 - 22 - 13.5 47.3 31.3 11.5/40 147 10400 5,370 5,907 CAD カート 在庫品
PLAX-7-6-AK ○ 7 8 M12 1.5 23 5 M3 68 22 6 20 6 14 18 7 31 17.6 6.5/19 41 3570 3,390 3,729 CAD カート 在庫品
PLAX-7-9-AK ○ 7 11 M12 1.5 23 5 M3 68 22 6 20 6 14 18 7 27.5 21.1 6/25 44 3570 3,490 3,839 CAD カート 在庫品
PLAX-8-8-AK ○ 8 10 M16 1.5 28 6 M4 83 26 8 25 8 17 24 8 39 20.6 8.5/26 89 4660 3,850 4,235 CAD カート 在庫品
PLAX-8-12-AK ○ 8 14 M16 1.5 28 6 M4 83 26 8 25 8 17 24 8 34 25.6 8.5/28 95 4660 3,980 4,378 CAD カート 在庫品
PLAX-10-12-AK ○ 10 14 M16 1.5 28 7.5 M4 88 26 8 30 8 17 24 8 39.2 25.4 9.5/38 98 7280 4,360 4,796 CAD カート 在庫品
PLAX-12-15-AK ○ 12 17 M20 1.5 33 9 M6 106.5 33 10 35 10 22 30 13.5 47.3 31.3 11.5/40 177 10400 5,630 6,193 CAD カート 在庫品
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
PLAX-A PLAX-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
六角穴付き皿ねじ SUS304 SUS304
ロックナット S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
  • ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
  • ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
  • 各ピン径について2種類のストロークを標準化
    (ピン径:φ10・φ12を除く)。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナットの有無
PLAX-A なし*1
PLAX-AK あり

*1 ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


適用カラー

品番 PXCS PXCS
PLAX-7 PXCS-12-14-**
PLAX-8 PXCS-16-17-**
PLAX-10 PXCS-16-17-**
PLAX-12 PXCS-20-22-**

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります