• インデックスプランジャ

PXZ-10-W

インデックスプランジャ専用レンチ

Wrench for Indexing Plunger

PXZ-10-Wの形状図

PXZ-Wインデックスプランジャ専用レンチ寸法図

単位 : mm

品番 D t C B s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXZ-10-W 32 6 10.5 1 1 25 2,860 3,146 CAD カート 在庫品

PXZ-10-Wの材質・仕上げ

PXZ-W
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

PXZ-10-Wの特長


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PXZ-Wにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります