寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXZ-5-A | - | M10 | 1 | 21 | 45 | 22 | - | - | 5 | 5 | 7/17 | 18 | 1750 | 1,190 | CAD | カート | 在庫品 |
PXZ-6-A | - | M12 | 1.5 | 25 | 54.5 | 26 | - | - | 6 | 6 | 9/24 | 29 | 2530 | 1,310 | CAD | カート | 在庫品 |
PXZ-8-A | - | M16 | 1.5 | 31 | 69 | 34 | - | - | 8 | 8 | 11/30 | 62 | 4500 | 1,530 | CAD | カート | 在庫品 |
PXZ-10-A | - | M20 | 1.5 | 31 | 80 | 43 | - | - | 10 | 10 | 19/45 | 92 | 7030 | 2,260 | CAD | カート | 在庫品 |
PXZ-5-AK | ○ | M10 | 1 | 21 | 45 | 22 | 5 | 17 | 5 | 5 | 7/17 | 25 | 1750 | 1,250 | CAD | カート | 在庫品 |
PXZ-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 25 | 54.5 | 26 | 6 | 18 | 6 | 6 | 9/24 | 38 | 2530 | 1,370 | CAD | カート | 在庫品 |
PXZ-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 31 | 69 | 34 | 8 | 24 | 8 | 8 | 11/30 | 82 | 4500 | 1,640 | CAD | カート | 在庫品 |
PXZ-10-AK | ○ | M20 | 1.5 | 31 | 80 | 43 | 10 | 30 | 10 | 10 | 19/45 | 127 | 7030 | 2,460 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PXZ-A | PXZ-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 本体ねじ部はすべて装置の中へ埋め込むことができ、ノブだけが露出。美観にすぐれています。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナット |
---|---|
PXZ-A | なし*1 |
PXZ-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )