• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - ノブなしタイプ

Indexing Plunger with Threaded Rod

PXZS-G

形状図

PXZS-Gインデックスプランジャ - ノブなしタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
5
6
8
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ L1 Lb Lm sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXZS-5-G - M10 1 M5 0.8 22 - 6 - 5 5 6/15 14 1820 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
PXZS-6-G - M12 1.5 M6 1 26 - 10 - 6 6 8/21 27 2620 2,570 2,827 CAD カート 在庫品
PXZS-8-G - M16 1.5 M8 1.25 34 - 12 - 8 8 9/26 59 4660 3,180 3,498 CAD カート 在庫品
PXZS-10-G - M20 1.5 M8 1.25 43 - 12 - 10 10 17/40 86 7280 4,540 4,994 CAD カート 在庫品
PXZS-5-GK M10 1 M5 0.8 22 5 6 17 5 5 6/15 21 1820 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
PXZS-6-GK M12 1.5 M6 1 26 6 10 18 6 6 8/21 37 2620 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
PXZS-8-GK M16 1.5 M8 1.25 34 8 12 24 8 8 9/26 79 4660 3,470 3,817 CAD カート 在庫品
PXZS-10-GK M20 1.5 M8 1.25 43 10 12 30 10 10 17/40 121 7280 5,140 5,654 CAD カート 在庫品
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
PXZS-G PXZS-GK
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • 本体ねじ部はすべて装置の中へ埋め込むことができ、美観にすぐれています。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PXZS-G なし*1
PXZS-GK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

PXZ取りつけ専用レンチPXZ-Wがあります。
PXZ-W

PXZS-Gインデックスプランジャ - ノブなしタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事