• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - センサつき - レストポジションタイプ

Indexing Plunger with Sensor & Rest Position

PLYS-SN

形状図

PLYS-SNインデックスプランジャ - センサつき - レストポジションタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
M20
M24
B
すべて
4
5
6
8
10
12
16
s
すべて
6
8
9
12
15
20

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLYS-4-6-0.5-S-AK-SN M8 1 16 11.5 47.5 16 11.5 4 10 13 4 6 4/12.5 26 1160 PXCS-8-10-** 26,700 29,370 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-5-8-0.5-S-AK-SN M10 1 19 13.8 54.5 18 12.5 5 12 17 5 8 5/18 38 1820 PXCS-10-12-** 27,100 29,810 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-6-9-0.5-S-AK-SN M12 1.5 23 16.2 63.5 22 12.5 6 14 18 6 9 6/25 54 2620 PXCS-12-14-** 28,500 31,350 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-8-12-0.5-S-AK-SN M16 1.5 28 19.6 76.5 26 14.5 8 17 24 8 12 8.5/28 92 4660 PXCS-16-17-** 29,700 32,670 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-10-12-0.5-S-AK-SN M16 1.5 28 19.6 76.5 26 14.5 8 17 24 10 12 9.5/38 101 7280 PXCS-16-17-** 31,200 34,320 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-12-15-0.5-S-AK-SN M20 1.5 33 25.4 93 33 16.5 10 22 30 12 15 11.5/40 192 10400 PXCS-20-22-** 33,000 36,300 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-16-20-0.5-S-AK-SN M24 2 33 31.2 105 38 18.5 12 27 36 16 20 13/54 298 18600 - 36,900 40,590 CAD カート 実働15日目出荷
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
PLYS-SN
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301
ロックナット SUS304相当
マグネット ハードフェライト磁石
センサ/センサクリップ ナイロン6(つや消し黒)
ケーブル外装 ポリウレタン

特長

  • センサつきのインデックスプランジャ。
  • ピンの状態を電気的に監視することが可能。
  • ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引っ込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
  • センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。

PLYS-SNインデックスプランジャ - センサつき - レストポジションタイプ

  • 安全面の強化、省人化、自動化に。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。

PLYS-SNインデックスプランジャ - センサつき - レストポジションタイプ


センサの電気仕様

出力方式 PNP、 NO出力
電源電圧 DC10-30V
負荷電流 100mA以下
コネクタ M8 Aコード 3極 オス
IP保護等級 IP67
スイッチング周波数 1,000Hz
消費電流 8mA以下
内部電圧降下 2.5V以下
感電保護クラス Ⅲ
検出感度 2.8mT
使用温度範囲 -25℃~75℃
耐衝撃性 30G、 11ms
耐振動性 10Hz~55Hz、 1mm
EMC EN 60947-5-2 準拠
逆接続保護 あり
短絡保護 あり
チャタリング防止 あり
認証 CEマーキング

入出力回路

PLYS-SNインデックスプランジャ - センサつき - レストポジションタイプ

コネクタピン配列

PLYS-SNインデックスプランジャ - センサつき - レストポジションタイプ


センサの取りつけ

①センサをセンサクリップに横から挿入します。

PLYS-SNインデックスプランジャ - センサつき - レストポジションタイプ

②センサの六角穴付き止めねじを締めつけてクリップに固定します。

PLYS-SNインデックスプランジャ - センサつき - レストポジションタイプ

③センサクリップを任意の向きでインデックスプランジャの溝にはめ込み、必要に応じてクリップを回転させて方向を調整してください。

PLYS-SNインデックスプランジャ - センサつき - レストポジションタイプ


使用上の注意

センサに外部から磁気を近づけないでください。センサが誤作動することがあります。

関連商品

ケーブルの延長用にコネクタつきケーブルUSCA-M8-3があります。
USCA

PLYS-SNインデックスプランジャ - センサつき - レストポジションタイプ

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PLYS-SNインデックスプランジャ - センサつき - レストポジションタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります