• インデックスプランジャ

PNXBS-6-9-A

インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ

Indexing Plunger - Push Button Type, with Rest Position

PNXBS-6-9-Aの形状図

PNXBSインデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ寸法図

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容引張荷重
(N)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNXBS-6-9-A - M12 1.5 30 21.9 62.5 22 6 - 19 - 6 9 6/25 49 200 2620 PXCS-12-17-** 6,120 6,732 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PNXBS-6-9-Aの材質・仕上げ

PNXBS-A PNXBS-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
ボタン ポリアセタール(赤) ポリアセタール(赤)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

PNXBS-6-9-Aの特長

  • ノブおよびボタン操作でピンの出入りを操作できるインデックスプランジャ。
  • ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。
    ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PNXBS-A なし*1
PNXBS-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込む長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PNXBSインデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PNXBSにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります