寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | X min./max. | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDYS-6-6-VH | 35 | 22.8 | 22 | 18 | 16 | 78 | 27.5 | 21.5 | 14.5 | 14 | 18 | 6 | 6 | 1.5/4 | 20/36 | 199 | 2620 | 26,400 | 29,040 | CAD | カート | 在庫品 |
PHDYS-8-8-VH | 35 | 22.8 | 22 | 18 | 16 | 85 | 29.5 | 26.5 | 14.5 | 14 | 18 | 8 | 8 | 1.5/4 | 22/32 | 212 | 4660 | 27,900 | 30,690 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PHDYS-VH | |
---|---|
ノブ | SUS316 |
本体 | SUS316 |
ピン | SUS316 |
スプリング | SUS316Ti |
シーリングナット | SUS316 |
シールリング | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
摺動用シール | TPU(青) 硬度ショアA95±5 |
特長
- 薄いプレートに取りつけができるハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについて⇒詳しくはこちら
- 取りつけプレートの両面および全ての摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
- シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
- 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- 使用可能温度:-20℃~110℃
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。