• インデックスプランジャ

フランジつきインデックスプランジャ - レストポジションタイプ

Indexing Plunger with Flange & Rest Position

PFYS

形状図

PFYSフランジつきインデックスプランジャ - レストポジションタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
6
8
s
すべて
6
8

単位 : mm

品番 B s D I L L1 L2 C R E F G t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容引張荷重(N) ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFYS-6-A 6 6 25 10 37 2.5 - 8.3 4.3 30 40 18 4.5 9/25 36 400 2620 3,490 3,839 CAD カート 実働15日目出荷
PFYS-8-A 8 8 31 12 44 2.5 - 10.4 5.3 34 46 20 5.5 13/26 59 500 4660 4,540 4,994 CAD カート 実働15日目出荷
PFYS-6H-A 6 6 25 10 45 2.5 14 8.3 4.3 30 40 18 4.5 9/25 38 400 2620 3,740 4,114 CAD カート 実働15日目出荷
PFYS-8H-A 8 8 31 12 54 2.5 18 10.4 5.3 34 46 20 5.5 13/26 60 500 4660 4,270 4,697 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PFYS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 亜鉛ダイカスト
三価クロメート処理
ピン SUS303相当
ニッケルメッキ
スプリング SUS301相当

特長

  • 皿ボルト・リベットなどで取りつけるフランジタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
  • ロングピンタイプPFYS-H-Aは厚いパネル・フレームなどの取りつけに最適です。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
  • ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のないPFXSと同じです。PFXS

強度

品番 許容引張荷重(N)
PFYS-6-A 400
PFYS-8-A 500
PFYS-6H-A 400
PFYS-8H-A 500

ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります