寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | I | L | L1 | L2 | C | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
許容引張荷重(N) | ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFY-6-A | 25 | 10 | 37 | 2.5 | - | 8.3 | 4.3 | 6 | 30 | 40 | 18 | 6 | 4.5 | 8.5/22 | 37 | 400 | 2530 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
PFY-8-A | 31 | 12 | 44 | 2.5 | - | 10.4 | 5.3 | 8 | 34 | 46 | 20 | 8 | 5.5 | 15.5/28 | 60 | 500 | 4500 | 1,990 | CAD | カート | 在庫品 |
PFY-6H-A | 25 | 10 | 45 | 2.5 | 14 | 8.3 | 4.3 | 6 | 30 | 40 | 18 | 6 | 4.5 | 8.5/22 | 39 | 400 | 2530 | 1,710 | CAD | カート | 在庫品 |
PFY-8H-A | 31 | 12 | 54 | 2.5 | 18 | 10.4 | 5.3 | 8 | 34 | 46 | 20 | 8 | 5.5 | 15.5/28 | 64 | 500 | 4500 | 2,020 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PFY | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | 亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理 |
ピン | S45C(硬度50-60HRC) |
スプリング | SWPB相当 |
特長
- 皿ボルト・リベットなどで取りつけるフランジタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
- ロングピンタイプPFY-H-Aは厚いパネル・フレームなどの取りつけに最適です。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のないPFX(PFX)と同じです。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
強度
品番 | 許容引張荷重(N) |
---|---|
PFY-6-A | 400 |
PFY-8-A | 500 |
PFY-6H-A | 400 |
PFY-8H-A | 500 |
ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。