寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | B | s | F | D | L | H | E | t | h1 | sw | R | Lr | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | 取りつけタイプ | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHX-5-6-35-T | 5 | 6 | 35 | 25 | 38 | 26 | 25 | 12 | 14 | 12 | 4.3 | 6 | - | - | - | 前面取りつけ | 5/15 | 64 | 1820 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
PBHX-6-6-35-T | 6 | 6 | 35 | 25 | 38 | 26 | 25 | 12 | 14 | 12 | 4.3 | 6 | - | - | - | 前面取りつけ | 5/15 | 64 | 2620 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBHX-8-10-47-T | 8 | 10 | 47 | 33 | 49 | 34 | 35 | 14 | 18 | 17 | 5.3 | 10 | - | - | - | 前面取りつけ | 9/35 | 140 | 4660 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBHX-10-10-47-T | 10 | 10 | 47 | 33 | 49 | 34 | 35 | 14 | 18 | 17 | 5.3 | 10 | - | - | - | 前面取りつけ | 9/35 | 143 | 7280 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBHX-5-6-35-B | 5 | 6 | 35 | 25 | 38 | 26 | 25 | 12 | 14 | 12 | - | - | M4 | 0.7 | 10 | めねじ | 5/15 | 71 | 1820 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBHX-6-6-35-B | 6 | 6 | 35 | 25 | 38 | 26 | 25 | 12 | 14 | 12 | - | - | M4 | 0.7 | 10 | めねじ | 5/15 | 71 | 2620 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBHX-8-10-47-B | 8 | 10 | 47 | 33 | 49 | 34 | 35 | 14 | 18 | 17 | - | - | M5 | 0.8 | 12 | めねじ | 9/35 | 151 | 4660 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBHX-10-10-47-B | 10 | 10 | 47 | 33 | 49 | 34 | 35 | 14 | 18 | 17 | - | - | M5 | 0.8 | 12 | めねじ | 9/35 | 153 | 7280 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
PBHX | |
---|---|
ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒) |
ピン | SUS303 |
スプリング | SUS301 |
特長
- インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
- コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。
- 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
- ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。
-
品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。
PBHX-T----前面取りつけ
PBHX-B----めねじ
- PBHX-Tの取りつけには六角穴付きボルト(JIS B 1176)を使用してください。
品番 | ねじサイズ |
---|---|
PBHX-5-6-35-T | M4 |
PBHX-6-6-35-T | M4 |
PBHX-8-10-47-T | M5 |
PBHX-10-10-47-T | M5 |