• インデックスプランジャ

フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

Indexing Plunger with Flange and Rest Position - Compact type

PBHY

形状図

PBHYフランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
6
10
取りつけタイプ
すべて
前面取りつけ
めねじ

単位 : mm

品番 B s F D L H E t h1 sw R Lr M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf 取りつけタイプ 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PBHY-5-6-35-T 5 6 35 25 38 26 25 12 14 12 4.3 6 - - - 前面取りつけ 5/15 63 1820 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
PBHY-6-6-35-T 6 6 35 25 38 26 25 12 14 12 4.3 6 - - - 前面取りつけ 5/15 63 2620 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
PBHY-8-10-47-T 8 10 47 33 49 34 35 14 18 17 5.3 10 - - - 前面取りつけ 9/35 139 4660 2,330 2,563 CAD カート 実働10日目出荷
PBHY-10-10-47-T 10 10 47 33 49 34 35 14 18 17 5.3 10 - - - 前面取りつけ 9/35 143 7280 2,330 2,563 CAD カート 実働10日目出荷
PBHY-5-6-35-B 5 6 35 25 38 26 25 12 14 12 - - M4 0.7 10 めねじ 5/15 70 1820 1,830 2,013 CAD カート 在庫品
PBHY-6-6-35-B 6 6 35 25 38 26 25 12 14 12 - - M4 0.7 10 めねじ 5/15 70 2620 1,830 2,013 CAD カート 実働10日目出荷
PBHY-8-10-47-B 8 10 47 33 49 34 35 14 18 17 - - M5 0.8 12 めねじ 9/35 152 4660 2,410 2,651 CAD カート 実働10日目出荷
PBHY-10-10-47-B 10 10 47 33 49 34 35 14 18 17 - - M5 0.8 12 めねじ 9/35 155 7280 2,410 2,651 CAD カート 実働10日目出荷
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
PBHY
ノブ ナイロン6
(つや消し黒)
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(黒)
ピン SUS303
スプリング SUS301

特長

  • インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
  • コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。
  • ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
  • ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。
  • 品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。
    PBHY-T----前面取りつけ
    PBHY-B----めねじ
  • PBHY-Tの取りつけには六角穴付きボルト(JIS B 1176)を使用してください。
品番 ねじサイズ
PBHY-5-6-35-T M4
PBHY-6-6-35-T M4
PBHY-8-10-47-T M5
PBHY-10-10-47-T M5

使用例

PBHYフランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ


関連商品

PBHYのピンの受け側にインデックスプランジャ用ブシュPIXCBがあります。
PIXCB

PBHYフランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

PBHYのピンの受け側にインデックスプランジャ用ブシュPIXBがあります。
PIXB

PBHYフランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

インデックスプランジャ用取りつけ治具PIXH-Zがあります。
PIXH-Z

PBHYフランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事